|
|
产品说明材料:铝制 3.2163。规格:黑色阳极氧化提示:安装支架起到固定凸轮旋柄柱塞及其它柱塞的辅助作用,扩展了其使用范围。可使用内六角螺栓 DIN 912 / ISO 4762。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D1 | D2 | D3 | A | B | H | H1 | L | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03099-406 | B | M6 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 21 | 10 | 30 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 03099-4061 | B | M6x0,75 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 21 | 10 | 30 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 03099-408 | B | M8 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 21 | 10 | 30 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 03099-4081 | B | M8x1 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 21 | 10 | 30 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 03099-410 | B | M10 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 26 | 13 | 36 | 5,5 |  | | 根据要求 | | 03099-4101 | B | M10x1 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 26 | 13 | 36 | 5,5 |  | | 根据要求 | | 03099-412 | B | M12 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 26 | 13 | 36 | 5,5 |  | | 根据要求 | | 03099-4121 | B | M12x1,5 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 26 | 13 | 36 | 5,5 |  | | 根据要求 | | 03099-416 | B | M16 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 29 | 17 | 46 | 5,5 |  | | 根据要求 | | 03099-4161 | B | M16x1,5 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 29 | 17 | 46 | 5,5 |  | | 根据要求 | | 03099-420 | B | M20 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 29 | 17 | 46 | 5,5 |  | | 根据要求 | | 03099-4201 | B | M20x1,5 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 29 | 17 | 46 | 5,5 |  | | 根据要求 | |
|
|