norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:手柄 1.0503。
顶销 强度等级5.8。
套筒 1.0403。
规格:黑色氧化 顶销经硬化、抛光处理。提示:凸轮旋柄柱塞用在顶销不需要一直伸出的场合。手柄旋转180°顶销缩回。
套筒上有沟槽保证手柄可以维持在该位置。
图纸提示:
E型:手柄未喷涂,光身套筒
F型:手柄喷涂, 光身套筒
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03099 凸轮旋柄柱塞 157 kB

图纸

凸轮旋柄柱塞

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型D

D1LL1BB1HFx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-080410E41038259361814 根据要求
03099-080510E51038259361,3814 根据要求
03099-080610E61038259361,8814 根据要求
03099-080512E51246,83010,83,681,3815 根据要求
03099-080612E61246,83010,83,681,8815 根据要求
03099-080812E81246,83010,83,682,3815 根据要求
03099-080616E61660,44014,44,8101,81535 根据要求
03099-080816E81660,44014,44,8102,31535 根据要求
03099-081016E101660,44014,44,8102,81535 根据要求
03099-080820E8207050186122,32060 根据要求
03099-081020E10207050186122,82060 根据要求
03099-081220E122070501861232060 根据要求
03099-090410F4103825936-8- 根据要求
03099-090510F51038259361,3814 根据要求
03099-090610F61038259361,8814 根据要求
03099-090512F51246,83010,83,681,3815 根据要求
03099-090612F61246,83010,83,681,8815 根据要求
03099-090812F81246,83010,83,682,3815 根据要求
03099-090616F61660,44014,44,8101,81535 根据要求
03099-090816F81660,44014,44,8102,31535 根据要求
03099-091016F101660,44014,44,8102,81535 根据要求
03099-090820F8207050186122,32060 根据要求
03099-091020F10207050186122,82060 根据要求
03099-091220F122070501861232060 根据要求