norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,光滑型,无轴环,带塑料蘑菇头把手,带顶盖
03098

钢制或不锈钢锁紧柱塞,光滑型,无轴环,带塑料蘑菇头把手,带顶盖

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明产品描述:用锁紧柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。用手将顶销拔出后才能移动到新锁紧位置。
如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间,为避免顶销弹回,可选用 M 型。
顶销后端 N 型螺纹上可以安装特定的把手。此外,这种柱塞还可以通过电控气缸实现自动控制,或者通过鲍登线进行远程控制。
如果锁紧柱塞已焊接,则应将套筒固定好,以防止弹簧因高温而受到热损坏。
材料:

钢制规格:
套筒 1.0403 可焊接。
易切削柱塞顶销。

不锈钢规格:
套筒 $s14301。
柱塞顶销经硬化处理s14034。
柱塞顶销未经硬化处理s14305。

热塑性塑料蘑菇头把手。

规格:钢制:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。
提示:如果锁紧柱塞已焊接,则应将套筒固定好,以防止弹簧因高温而受到热损坏。根据要求:特殊类型。图纸提示:
L型: 不带拔出锁槽
M型: 带拔出锁槽
N型: 带顶销
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03098 钢制或不锈钢锁紧柱塞,光滑型,无轴环,带塑料蘑菇头把手,带顶盖 185 kB

图片(总概述)

钢制或不锈钢锁紧柱塞,光滑型,无轴环,带塑料蘑菇头把手,带顶盖

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
主体
表面
D

D1D3LL1L4行程
S
Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03098-1105L钢制经硬化处理512-4724-51,3512 根据要求
03098-1206L钢制经硬化处理614-5628-61,8614 根据要求
03098-1308L钢制经硬化处理818-7436-82,31535 根据要求
03098-1410L钢制经硬化处理1022-8040-102,81534 根据要求
03098-01105L不锈钢经硬化处理512-4724-51,3512 根据要求
03098-01206L不锈钢经硬化处理614-5628-61,8614 根据要求
03098-01308L不锈钢经硬化处理818-7436-82,31535 根据要求
03098-01410L不锈钢经硬化处理1022-8040-102,81534 根据要求
03098-11105L不锈钢未硬化处理512-4724-51,3512 根据要求
03098-11206L不锈钢未硬化处理614-5628-61,8614 根据要求
03098-11308L不锈钢未硬化处理818-7436-82,31535 根据要求
03098-11410L不锈钢未硬化处理1022-8040-102,81534 根据要求
03098-2105M钢制经硬化处理512-4724-51,3512 根据要求
03098-2206M钢制经硬化处理614-5628-61,8614 根据要求
03098-2308M钢制经硬化处理818-7436-82,31535 根据要求
03098-2410M钢制经硬化处理1022-8040-102,81534 根据要求
03098-02105M不锈钢经硬化处理512-4724-51,3512 根据要求
03098-02206M不锈钢经硬化处理614-5628-61,8614 根据要求
03098-02308M不锈钢经硬化处理818-7436-82,31535 根据要求
03098-02410M不锈钢经硬化处理1022-8040-102,81534 根据要求
03098-12105M不锈钢未硬化处理512-4724-51,3512 根据要求
03098-12206M不锈钢未硬化处理614-5628-61,8614 根据要求
03098-12308M不锈钢未硬化处理818-7436-82,31535 根据要求
03098-12410M不锈钢未硬化处理1022-8040-102,81534 根据要求
03098-3105N钢制经硬化处理512M43724851,3512 根据要求
03098-3206N钢制经硬化处理614M64328961,8614 根据要求
03098-3308N钢制经硬化处理818M856361282,31535 根据要求
03098-3410N钢制经硬化处理1022M8624012102,81534 根据要求
03098-03105N不锈钢经硬化处理512M43724851,3512 根据要求
03098-03206N不锈钢经硬化处理614M64328961,8614 根据要求
03098-03308N不锈钢经硬化处理818M856361282,31535 根据要求
03098-03410N不锈钢经硬化处理1022M8624012102,81534 根据要求
03098-13105N不锈钢未硬化处理512M43724851,3512 根据要求
03098-13206N不锈钢未硬化处理614M64328961,8614 根据要求
03098-13308N不锈钢未硬化处理818M856361282,31535 根据要求
03098-13410N不锈钢未硬化处理1022M8624012102,81534 根据要求