norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢光滑型无凸缘锁紧柱塞,带不锈钢拉环
03098

钢制或不锈钢光滑型无凸缘锁紧柱塞,带不锈钢拉环

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:用锁紧柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。只有在手动松开螺栓后,才能将其移动到另一个锁定位置。

钥匙圈实现了锁紧柱塞的另一种操作方式,例如可以通过气缸实现自动操作(程序控制),或者通过鲍登线进行远程控制。
材料:

钢制:
顶销硬化处理:
套筒 1.0403 可焊接。
顶销 强度等级 5.8。

不锈钢:
顶销硬化处理:
套筒 1.4301 可焊接。
顶销 1.4034。

顶销未经硬化处理:
套筒 1.4301 可焊接。
顶销 1.4305。

钥匙圈 1.4310,亮色。

规格:钢制规格:
套筒经氧化处理,可焊接。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格:
亮色套筒,可焊接。
柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。
柱塞顶销未经硬化并打磨处理,亮色。

亮色钥匙圈。
提示:如果锁紧柱塞已焊接,则应将套筒固定好,以防止弹簧因高温而受到热损坏。根据要求:特殊类型。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03098 钢制或不锈钢光滑型无凸缘锁紧柱塞,带不锈钢拉环 202 kB

图纸

钢制或不锈钢光滑型无凸缘锁紧柱塞,带不锈钢拉环

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
材料
主体
表面
D

D1D4LL1行程
S
Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03098-4004钢制经硬化处理41015402141612 根据要求
03098-4105钢制经硬化处理51223522451,3512 根据要求
03098-4206钢制经硬化处理61423572861,8614 根据要求
03098-4308钢制经硬化处理81828723682,31535 根据要求
03098-4410钢制经硬化处理1022287840102,81534 根据要求
03098-04004不锈钢经硬化处理41015402141612 根据要求
03098-04105不锈钢经硬化处理51223522451,3512 根据要求
03098-04206不锈钢经硬化处理61423572861,8614 根据要求
03098-04308不锈钢经硬化处理81828723682,31535 根据要求
03098-04410不锈钢经硬化处理1022287840102,81534 根据要求
03098-14004不锈钢未硬化处理41015402141612 根据要求
03098-14105不锈钢未硬化处理51223522451,3512 根据要求
03098-14206不锈钢未硬化处理61423572861,8614 根据要求
03098-14308不锈钢未硬化处理81828723682,31535 根据要求
03098-14410不锈钢未硬化处理1022287840102,81534 根据要求