norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
具有远程控制功能的锁紧柱塞的控制机构,带塑料蘑菇头把手和锁紧螺母
03096-10_BE

具有远程控制功能的锁紧柱塞的控制机构,带塑料蘑菇头把手和锁紧螺母

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

锁紧柱塞:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4034。

操作元件 1.4305。
热塑性塑料蘑菇头把手。
1.4401 绞索。
钢丝索套采用内外塑料索套。
端套、调节螺丝和螺纹接线柱采用黄铜制成。

规格:螺纹套筒,亮色。
柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。
黑色鲍登索套。
黑灰色 RAL7021 热塑性塑料蘑菇头把手。
订购须知:带远程控制功能的锁紧柱塞和控制机构必须另行订购。提示:除了控制机构外,随附的螺纹接线柱 (Ø5 x 7 mm) 也用于将独立的控制机构连入系统。

鲍登索有不同的长度可供选择。
为确保相关应用中的配合精度,可在安装时将鲍登索相应地截短。

防腐保护通过选择适合的材料和涂层来实现。绞索或鲍登索套可根据需要直接更换。

安装鲍登电缆时,请注意以下事项:
索裸端的长度可因敷设角度、曲率半径和负荷这些因素而发生变化。因此支座(索套)的长度必须根据鲍登电缆的敷设情况借助随附的调节螺丝进行调节。同时通过调节螺丝调节鲍登电缆系统的预紧力。
敷设时需特别注意,切勿低于最小曲率半径,本例为 R = 65 mm。半径太紧可导致磨损加剧,增加摩擦。
安装时也需避免短时间的低于最小曲率半径,否则可导致索套损坏。此外,索套仅用作吸收压应力之用。过度拉紧可撑大内部螺旋线导致永久性损坏。
根据要求:特殊类型。附件:六角螺母 07212。
固定支架 03099。
间隔环 03089。
定位插座 03099-50。
控制元件 03096-10-12420。
软套管钢丝索 03096-14。
绞线 03096-15。
软管拉索 03096-20。
端套 03096-25。
调节螺栓 03096-30。
螺纹接头 03096-35。
供货范围带塑料盖的控制机构。图纸提示:
1) 锁紧柱塞
2) 鲍登索套
3) 鲍登索
4) 调节螺丝
5) 控制机构
6) 螺纹接线柱
7) 盖

B型: 不带拔出锁槽, 带锁紧螺母
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03096-10_BE 具有远程控制功能的锁紧柱塞的控制机构,带塑料蘑菇头把手和锁紧螺母 368 kB

图纸

具有远程控制功能的锁紧柱塞的控制机构,带塑料蘑菇头把手和锁紧螺母

商品选择/筛选

订货号颜色
盖子
D
内螺纹
D1

D2LL1L2L3SW1SW2CAD配件价格订购
03096-10-12420黑灰色 RAL 7021M6M20x1,533732812252230 根据要求
03096-10-124201橙色 RAL 2004M6M20x1,533732812252230 根据要求
03096-10-124202绿色 RAL 6032M6M20x1,533732812252230 根据要求
03096-10-124203蓝色 RAL 5017M6M20x1,533732812252230 根据要求
03096-10-124205灰色 RAL 7035M6M20x1,533732812252230 根据要求
03096-10-124206红色 RAL 3020M6M20x1,533732812252230 根据要求
03096-10-124207黄色 RAL 1021M6M20x1,533732812252230 根据要求