norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:当需要防止由于横向力引起的锁定位置变化时,使用分度销。
例如,机器、设备、家具和特殊车辆制造中的长度和高度锁定以及位置锁定。

通过施加压缩空气控制气动分度销。这允许柱塞顶销自动缩回或伸出。
此外,锁定点还可位于手动操作无法触及的区域。

带有状态传感器的型号能以电子方式记录工作状态并进一步加以处理。
用于此目的的磁场传感器被夹紧在传感器支架的凹槽轮廓中。状态传感器和传感器支架可以根据所需的查询位置轴向移动和固定。
材料:

不锈钢螺纹套筒 1.4305。
不锈钢柱塞顶销 1.4034。
活塞密封件和O 型环 NBR。
连杆密封 TPU。
磁铁 NdFeB。
不锈钢锁紧螺母 A2-70。

热塑性塑料 PA12 磁场传感器。
传感器支架 POM,铝制凹槽轮廓。

规格:柱塞顶销经硬化和打磨处理,亮色。使用说明:A 型和 B 型:单作用,带弹簧复位
C 型:双作用
技术参数:气动特点:
工作压力:4-6 bar
经过滤的干燥空气,润滑或无润滑

磁场传感器:
输出电路:常开触点 (NO)
工作电压:10 - 30 V DC
工作电流:200 mA
开关板厚度:2 kA/m
开关频率:3000 Hz
防短路:有
反极性保护:无
保护级别:IP67
连接方式:2 m PUR 电缆
温度范围:-25 °C - +85 °C
许可证:CE、c-UL-us、UKCA、WEEE
应用:在自动化生产设施和装置中。温度范围:-30 °C 至 +80 °C附件:磁场传感器 83001。
传感器支架带 T 型槽 83010。
图纸提示:
1) 连接 1 - 气动伸出
2) 连接 2 - 气动缩回
3) 带状态传感器
P:工作压力
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03095-01_C 不锈钢气动锁紧柱塞,C 型,双作用 292 kB

图纸

不锈钢气动锁紧柱塞,C 型,双作用

商品选择/筛选

订货号类型类型 2BD

D1D2D3D4D5H行程
S
LL1L2L3L4L5SW1SW2TCAD配件价格订购
03095-01-320610C--6M12x1,52223M5--1077201018--24194 根据要求
03095-01-330815C--8M16x1,52223M5--1580261018--24244 根据要求
03095-01-341015C--10M20x1,52223M5--1580281018--24304 根据要求
03095-01-341215C--12M20x1,52223M5--1580281018--24304 根据要求
03095-01-3206101C带状态传感器356M12x1,52223M52,519107720101823,5200024194 根据要求
03095-01-3308151C带状态传感器358M16x1,52223M52,519158026101823,5200024244 根据要求
03095-01-3410151C带状态传感器3510M20x1,52223M52,519158028101823,5200024304 根据要求
03095-01-3412151C带状态传感器3512M20x1,52223M52,519158028101823,5200024304 根据要求
订货号类型P=工作压力
bar
F6=气压 6 bar
下的推力
(N)
F6=拉力 气压6bar
(N)
CAD配件价格订购
03095-01-320610C4-611396 根据要求
03095-01-330815C4-611396 根据要求
03095-01-341015C4-611396 根据要求
03095-01-341215C4-611396 根据要求
03095-01-3206101C4-611396 根据要求
03095-01-3308151C4-611396 根据要求
03095-01-3410151C4-611396 根据要求
03095-01-3412151C4-611396 根据要求