norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,无轴环,带塑料蘑菇头把手,带顶盖,无锁紧螺母
03094_G

钢制或不锈钢锁紧柱塞,无轴环,带塑料蘑菇头把手,带顶盖,无锁紧螺母

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制:
顶销硬化处理:
强度等级 5.8。

不锈钢:
顶销硬化处理。
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。

顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。

规格:钢制:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。
提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。
支持加装旋钮垫片方便柱塞拧入。柱塞蘑菇头下方有对应插槽,配合旋钮垫片的使用。
根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03094_G 钢制或不锈钢锁紧柱塞,无轴环,带塑料蘑菇头把手,带顶盖,无锁紧螺母 279 kB

图纸

钢制或不锈钢锁紧柱塞,无轴环,带塑料蘑菇头把手,带顶盖,无锁紧螺母

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
主体
表面
D

D1D2LL1L2行程
S
Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
旋拧垫圈订货号CAD配件价格订购
03094-1105G钢制经硬化处理5M10x12147241851,351203094-91  根据要求
03094-1206G钢制经硬化处理6M12x1,52556282261,861403094-92  根据要求
03094-1308G钢制经硬化处理8M16x1,53374363082,3153503094-93  根据要求
03094-1410G钢制经硬化处理10M20x1,533804030102,8153403094-94  根据要求
03094-01105G不锈钢经硬化处理5M10x12147241851,351203094-91  根据要求
03094-01206G不锈钢经硬化处理6M12x1,52556282261,861403094-92  根据要求
03094-01308G不锈钢经硬化处理8M16x1,53374363082,3153503094-93  根据要求
03094-01410G不锈钢经硬化处理10M20x1,533804030102,8153403094-94  根据要求
03094-11105G不锈钢未硬化处理5M10x12147241851,351203094-91  根据要求
03094-11206G不锈钢未硬化处理6M12x1,52556282261,861403094-92  根据要求
03094-11308G不锈钢未硬化处理8M16x1,53374363082,3153503094-93  根据要求
03094-11410G不锈钢未硬化处理10M20x1,533804030102,8153403094-94  根据要求