norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,无轴环,带不锈钢蘑菇头把手
03093

钢制或不锈钢锁紧柱塞,无轴环,带不锈钢蘑菇头把手

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

柱塞顶销硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4034。

柱塞顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4305。

蘑菇型把手 1.4305,电解抛光。

规格:顶销抛光处理,亮色。提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。
支持加装旋钮垫片方便柱塞拧入。柱塞蘑菇头下方有对应插槽,配合旋钮垫片的使用。
根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。
图纸提示:
G 型:不带紧固螺母
H 型:带紧固螺母

1) 分度销 带旋钮垫片
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03093 钢制或不锈钢锁紧柱塞,无轴环,带不锈钢蘑菇头把手 320 kB

图片(总概述)

钢制或不锈钢锁紧柱塞,无轴环,带不锈钢蘑菇头把手

商品选择/筛选

订货号主体
材料
类型主体
表面
D

D1D2LL1L2行程
S
SWFx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
旋拧垫圈订货号CAD配件价格订购
03093-001903不锈钢G经硬化处理3M6x0,751434,517143,5-0,84,51003094-99  根据要求
03093-001004不锈钢G经硬化处理4M8x1184321184-161203094-90  根据要求
03093-001105不锈钢G经硬化处理5M10x1215024215-1,351203094-91  根据要求
03093-001206不锈钢G经硬化处理6M12x1,5255928256-1,861403094-92  根据要求
03093-001308不锈钢G经硬化处理8M16x1,5337736338-2,3153503094-93  根据要求
03093-001410不锈钢G经硬化处理10M20x1,53383403310-2,8153403094-94  根据要求
03093-001412不锈钢G经硬化处理12M20x1,53387423312-2,8153903094-94  根据要求
03093-001516不锈钢G经硬化处理16M24x240106504016-3,2204603094-95  根据要求
03093-111903不锈钢G未硬化处理3M6x0,751434,517143,5-0,84,51003094-99  根据要求
03093-111004不锈钢G未硬化处理4M8x1184321184-161203094-90  根据要求
03093-111105不锈钢G未硬化处理5M10x1215024215-1,351203094-91  根据要求
03093-111206不锈钢G未硬化处理6M12x1,5255928256-1,861403094-92  根据要求
03093-111308不锈钢G未硬化处理8M16x1,5337736338-2,3153503094-93  根据要求
03093-111410不锈钢G未硬化处理10M20x1,53383403310-2,8153403094-94  根据要求
03093-111412不锈钢G未硬化处理12M20x1,53387423312-2,8153903094-94  根据要求
03093-111516不锈钢G未硬化处理16M24x240106504016-3,2204603094-95  根据要求
03093-002903不锈钢H经硬化处理3M6x0,751434,517143,5100,84,51003094-99  根据要求
03093-002004不锈钢H经硬化处理4M8x118432118413161203094-90  根据要求
03093-002105不锈钢H经硬化处理5M10x1215024215171,351203094-91  根据要求
03093-002206不锈钢H经硬化处理6M12x1,5255928256191,861403094-92  根据要求
03093-002308不锈钢H经硬化处理8M16x1,5337736338242,3153503094-93  根据要求
03093-002410不锈钢H经硬化处理10M20x1,53383403310302,8153403094-94  根据要求
03093-002412不锈钢H经硬化处理12M20x1,53387423312302,8153903094-94  根据要求
03093-002516不锈钢H经硬化处理16M24x240106504016363,2204603094-95  根据要求
03093-112903不锈钢H未硬化处理3M6x0,751434,517143,5100,84,51003094-99  根据要求
03093-112004不锈钢H未硬化处理4M8x118432118413161203094-90  根据要求
03093-112105不锈钢H未硬化处理5M10x1215024215171,351203094-91  根据要求
03093-112206不锈钢H未硬化处理6M12x1,5255928256191,861403094-92  根据要求
03093-112308不锈钢H未硬化处理8M16x1,5337736338242,3153503094-93  根据要求
03093-112410不锈钢H未硬化处理10M20x1,53383403310302,8153403094-94  根据要求
03093-112412不锈钢H未硬化处理12M20x1,53387423312302,8153903094-94  根据要求
03093-112516不锈钢H未硬化处理16M24x240106504016363,2204603094-95  根据要求