|
|
03093_H钢制或不锈钢无凸缘锁紧柱栓,带塑料蘑菇头把手和加长锁紧销以及锁紧螺母 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制:
顶销硬化处理:
强度等级 5.8。
不锈钢:
顶销硬化处理。
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。
顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。 规格:钢制: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。
不锈钢: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。 支持加装旋钮垫片方便柱塞拧入。柱塞蘑菇头下方有对应插槽,配合旋钮垫片的使用。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。 连接嵌入件 用于薄壁部件 03094-10。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 主体 表面 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | 行程 S | SW | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | 旋拧垫圈订货号 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03093-22903 | H | 钢制 | 经硬化处理 | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 17 | 11 | 5 | 10 | 0,8 | 4,5 | 12 | 03094-99 |  |  | 根据要求 | | 03093-22004 | H | 钢制 | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 21 | 13,5 | 6 | 13 | 1 | 6 | 15 | 03094-90 |  |  | 根据要求 | | 03093-22105 | H | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 24 | 14,5 | 8 | 17 | 1,3 | 5 | 16 | 03094-91 |  |  | 根据要求 | | 03093-22206 | H | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 28 | 17,7 | 9 | 19 | 1,8 | 6 | 18 | 03094-92 |  |  | 根据要求 | | 03093-22308 | H | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 36 | 24 | 12 | 24 | 2,3 | 15 | 45 | 03094-93 |  |  | 根据要求 | | 03093-22410 | H | 钢制 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 40 | 24 | 15 | 30 | 2,8 | 15 | 43 | 03094-94 |  |  | 根据要求 | | 03093-22412 | H | 钢制 | 经硬化处理 | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 42 | 24 | 18 | 30 | 2,8 | 15 | 51 | 03094-94 |  |  | 根据要求 | | 03093-22516 | H | 钢制 | 经硬化处理 | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 50 | 30 | 24 | 36 | 3,2 | 20 | 50 | 03094-95 |  |  | 根据要求 | | 03093-202903 | H | 不锈钢 | 经硬化处理 | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 17 | 11 | 5 | 10 | 0,8 | 4,5 | 12 | 03094-99 |  |  | 根据要求 | | 03093-202004 | H | 不锈钢 | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 21 | 13,5 | 6 | 13 | 1 | 6 | 15 | 03094-90 |  |  | 根据要求 | | 03093-202105 | H | 不锈钢 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 24 | 14,5 | 8 | 17 | 1,3 | 5 | 16 | 03094-91 |  |  | 根据要求 | | 03093-202206 | H | 不锈钢 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 28 | 17,7 | 9 | 19 | 1,8 | 6 | 18 | 03094-92 |  |  | 根据要求 | | 03093-202308 | H | 不锈钢 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 36 | 24 | 12 | 24 | 2,3 | 15 | 45 | 03094-93 |  |  | 根据要求 | | 03093-202410 | H | 不锈钢 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 40 | 24 | 15 | 30 | 2,8 | 15 | 43 | 03094-94 |  |  | 根据要求 | | 03093-202412 | H | 不锈钢 | 经硬化处理 | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 42 | 24 | 18 | 30 | 2,8 | 15 | 51 | 03094-94 |  |  | 根据要求 | | 03093-202516 | H | 不锈钢 | 经硬化处理 | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 50 | 30 | 24 | 36 | 3,2 | 20 | 50 | 03094-95 |  |  | 根据要求 | | 03093-212903 | H | 不锈钢 | 未硬化处理 | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 17 | 11 | 5 | 10 | 0,8 | 4,5 | 12 | 03094-99 |  |  | 根据要求 | | 03093-212004 | H | 不锈钢 | 未硬化处理 | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 21 | 13,5 | 6 | 13 | 1 | 6 | 15 | 03094-90 |  |  | 根据要求 | | 03093-212105 | H | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 24 | 14,5 | 8 | 17 | 1,3 | 5 | 16 | 03094-91 |  |  | 根据要求 | | 03093-212206 | H | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 28 | 17,7 | 9 | 19 | 1,8 | 6 | 18 | 03094-92 |  |  | 根据要求 | | 03093-212308 | H | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 36 | 24 | 12 | 24 | 2,3 | 15 | 45 | 03094-93 |  |  | 根据要求 | | 03093-212410 | H | 不锈钢 | 未硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 40 | 24 | 15 | 30 | 2,8 | 15 | 43 | 03094-94 |  |  | 根据要求 | | 03093-212412 | H | 不锈钢 | 未硬化处理 | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 42 | 24 | 18 | 30 | 2,8 | 15 | 51 | 03094-94 |  |  | 根据要求 | | 03093-212516 | H | 不锈钢 | 未硬化处理 | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 50 | 30 | 24 | 36 | 3,2 | 20 | 50 | 03094-95 |  |  | 根据要求 | |
|
|