norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带埋头螺栓,无锁紧螺母
03092_E

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带埋头螺栓,无锁紧螺母

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制:
顶销硬化处理:
强度等级 5.8。

不锈钢:
顶销硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。

顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。

规格:钢制:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。
提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。凸出的顶销杆上可以安装特定的把手。此外,这种柱塞还可以通过电控气缸实现自动动作,或者通过鲍登线进行远程控制。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03092_E 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带埋头螺栓,无锁紧螺母 235 kB

图纸

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带埋头螺栓,无锁紧螺母

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
主体
表面
D

D1D2LL1L2L3L4行程
S
SW1Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03092-1903E钢制经硬化处理3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 根据要求
03092-1004E钢制经硬化处理4M8x1M3321567134101612  根据要求
03092-1105E钢制经硬化处理5M10x1M4371778155131,3512  根据要求
03092-1206E钢制经硬化处理6M12x1,5M6422088176141,8614  根据要求
03092-1308E钢制经硬化处理8M16x1,5M856261012238192,31535  根据要求
03092-1410E钢制经硬化处理10M20x1,5M8622812122510222,81534 根据要求
03092-1412E钢制经硬化处理12M20x1,5M8662814122512222,81539 根据要求
03092-1516E钢制经硬化处理16M24x2M10803218142816273,22046 根据要求
03092-01903E不锈钢经硬化处理3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 根据要求
03092-01004E不锈钢经硬化处理4M8x1M3321567134101612  根据要求
03092-01105E不锈钢经硬化处理5M10x1M4371778155131,3512  根据要求
03092-01206E不锈钢经硬化处理6M12x1,5M6422088176141,8614  根据要求
03092-01308E不锈钢经硬化处理8M16x1,5M856261012238192,31535  根据要求
03092-01410E不锈钢经硬化处理10M20x1,5M8622812122510222,81534 根据要求
03092-01412E不锈钢经硬化处理12M20x1,5M8662814122512222,81539 根据要求
03092-01516E不锈钢经硬化处理16M24x2M10803218142816273,22046 根据要求
03092-11903E不锈钢未硬化处理3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 根据要求
03092-11004E不锈钢未硬化处理4M8x1M3321567134101612  根据要求
03092-11105E不锈钢未硬化处理5M10x1M4371778155131,3512  根据要求
03092-11206E不锈钢未硬化处理6M12x1,5M6422088176141,8614  根据要求
03092-11308E不锈钢未硬化处理8M16x1,5M856261012238192,31535  根据要求
03092-11410E不锈钢未硬化处理10M20x1,5M8622812122510222,81534 根据要求
03092-11412E不锈钢未硬化处理12M20x1,5M8662814122512222,81539 根据要求
03092-11516E不锈钢未硬化处理16M24x2M10803218142816273,22046 根据要求