norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢分度销,带状态传感器、塑料蘑菇头把手和拔出锁槽
03090-01_C

钢制或不锈钢分度销,带状态传感器、塑料蘑菇头把手和拔出锁槽

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制规格:
螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。

不锈钢规格:
柱塞顶销经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305.
柱塞顶销 1.4034.

柱塞顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305.
柱塞顶销 1.4305.

蘑菇头把手和盖子,采用热塑性塑料制成。

规格:钢制版本:
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经硬化和打磨处理,亮色。
柱塞顶销未经硬化、经打磨和亮色。

黑灰色 RAL 7021 蘑菇头把手。
灰色半透明盖子。
应用:带状态传感器的分度销实现了一种依赖于操作的过程控制。此外可确保柱塞顶销处在所需的工作状态中。优点:无线传输工作状态。
取代了繁琐的布线方式。
智能化电池管理可延长运行时间。
无干扰轮廓。
附件:网关 85875安全:带有状态传感器的分度销不适合用于为人员提供安全保障。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03090-01_C 钢制或不锈钢分度销,带状态传感器、塑料蘑菇头把手和拔出锁槽 342 kB

图纸

钢制或不锈钢分度销,带状态传感器、塑料蘑菇头把手和拔出锁槽

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
主体
表面
D

D1D2行程
S
LL1L2L3SW1Fx30°行程
S
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03090-01-3105C钢制经硬化处理5M10x13555717715131,35512 根据要求
03090-01-3206C钢制经硬化处理6M12x1,53566220817141,86614 根据要求
03090-01-3308C钢制经硬化处理8M16x1,535876261023192,381535 根据要求
03090-01-3410C钢制经硬化处理10M20x1,5351082281225222,8101534 根据要求
03090-01-3412C钢制经硬化处理12M20x1,5351286281425222,8121539 根据要求
03090-01-03105C不锈钢经硬化处理5M10x13555717715131,35512 根据要求
03090-01-03206C不锈钢经硬化处理6M12x1,53566220817141,86614 根据要求
03090-01-03308C不锈钢经硬化处理8M16x1,535876261023192,381535 根据要求
03090-01-03410C不锈钢经硬化处理10M20x1,5351082281225222,8101534 根据要求
03090-01-03412C不锈钢经硬化处理12M20x1,5351286281425222,8121539 根据要求
03090-01-13105C不锈钢未硬化处理5M10x13555717715131,35512 根据要求
03090-01-13206C不锈钢未硬化处理6M12x1,53566220817141,86614 根据要求
03090-01-13308C不锈钢未硬化处理8M16x1,535876261023192,381535 根据要求
03090-01-13410C不锈钢未硬化处理10M20x1,5351082281225222,8101534 根据要求
03090-01-13412C不锈钢未硬化处理12M20x1,5351286281425222,8121539 根据要求