norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带 T 型塑料把手,无锁紧螺母
03090_A

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带 T 型塑料把手,无锁紧螺母

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制版本:
柱塞顶销硬化:
钢制柱塞顶销。
钢制螺纹套筒。

不锈钢版本:
柱塞顶销硬化:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4034。

黑灰色或 RAL3020 交通红色热塑 T 型把手。

规格:钢制规格:
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。


不锈钢规格:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。

RAL7021 黑灰色或 RAL3020 交通红 T 型把手
根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03090_A 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带 T 型塑料把手,无锁紧螺母 166 kB

图纸

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带 T 型塑料把手,无锁紧螺母

商品选择/筛选

订货号主体
材料
组件
颜色
类型ABD

D1LL1L2L3行程
S
SW1Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03090-5206钢制黑色 RAL 7021A5015,56M12x1,558208176141,8614 根据要求
03090-5308钢制黑色 RAL 7021A60188M16x1,5772610238192,31535 根据要求
03090-5410钢制黑色 RAL 7021A721910M20x1,58428122510222,81534 根据要求
03090-520684钢制红色 RAL 3020A5015,56M12x1,558208176141,8614 根据要求
03090-530884钢制红色 RAL 3020A60188M16x1,5772610238192,31535 根据要求
03090-541084钢制红色 RAL 3020A721910M20x1,58428122510222,81534 根据要求
03090-05206不锈钢黑色 RAL 7021A5015,56M12x1,558208176141,8614 根据要求
03090-05308不锈钢黑色 RAL 7021A60188M16x1,5772610238192,31535 根据要求
03090-05410不锈钢黑色 RAL 7021A721910M20x1,58428122510222,81534 根据要求
03090-0520684不锈钢红色 RAL 3020A5015,56M12x1,558208176141,8614 根据要求
03090-0530884不锈钢红色 RAL 3020A60188M16x1,5772610238192,31535 根据要求
03090-0541084不锈钢红色 RAL 3020A721910M20x1,58428122510222,81534 根据要求