03090_C
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,带顶盖,带拔出锁槽,无锁紧螺母
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
锁紧柱塞
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,带顶盖
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,带顶盖,带拔出锁槽,无锁紧螺母
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制规格:
易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。
不锈钢规格:
螺纹套筒 1.4305.
柱塞顶销经硬化处理 1.4034.
柱塞顶销未经硬化处理 1.4305.
热塑性塑料蘑菇头把手。
规格:
钢制规格:
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。
不锈钢规格:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。
柱塞顶销未经硬化并打磨处理,亮色。
黑灰色 RAL7021 热塑性塑料蘑菇头把手。
根据要求:
特殊类型。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03090_C 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,带顶盖,带拔出锁槽,无锁紧螺母
257 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
材料
定位销
D
D1
D2
L
L1
L2
L3
行程
S
SW1
Fx30°
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD
配件
价格
订购
03090-3105
C
钢制
经硬化处理
5
M10x1
21
47
17
7
15
5
13
1,3
5
12
根据要求
03090-3206
C
钢制
经硬化处理
6
M12x1,5
25
56
20
8
17
6
14
1,8
6
14
根据要求
03090-3308
C
钢制
经硬化处理
8
M16x1,5
33
74
26
10
23
8
19
2,3
15
35
根据要求
03090-3410
C
钢制
经硬化处理
10
M20x1,5
33
80
28
12
25
10
22
2,8
15
34
根据要求
03090-03105
C
不锈钢
经硬化处理
5
M10x1
21
47
17
7
15
5
13
1,3
5
12
根据要求
03090-03206
C
不锈钢
经硬化处理
6
M12x1,5
25
56
20
8
17
6
14
1,8
6
14
根据要求
03090-03308
C
不锈钢
经硬化处理
8
M16x1,5
33
74
26
10
23
8
19
2,3
15
35
根据要求
03090-03410
C
不锈钢
经硬化处理
10
M20x1,5
33
80
28
12
25
10
22
2,8
15
34
根据要求
03090-13105
C
不锈钢
未硬化处理
5
M10x1
21
47
17
7
15
5
13
1,3
5
12
根据要求
03090-13206
C
不锈钢
未硬化处理
6
M12x1,5
25
56
20
8
17
6
14
1,8
6
14
根据要求
03090-13308
C
不锈钢
未硬化处理
8
M16x1,5
33
74
26
10
23
8
19
2,3
15
35
根据要求
03090-13410
C
不锈钢
未硬化处理
10
M20x1,5
33
80
28
12
25
10
22
2,8
15
34
根据要求
本类目的其他商品
03090_A
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,带顶盖,无拔出锁槽,无锁紧螺母
03090_B
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,带顶盖,无拔出锁槽,带锁紧螺母
03090_D
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,带顶盖,带拔出锁槽和锁紧螺母