norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料偏心把手和锁紧螺母
03090_B

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料偏心把手和锁紧螺母

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:使用锁紧柱塞防止锁紧位置由于侧向力发生移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。这种柱塞顶销通过偏心把手实现复位。当把手移过偏心轮的死点处时,锁紧柱塞保持解锁状态。
符合人体工学的偏心把手操作方便,省力。
材料:

钢制规格:
螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。

不锈钢规格:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4305。
玻璃纤维增强型热塑性 PPA 把手(耐高温)。

规格:钢制版本:
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经打磨处理,亮色。

RAL7021 黑灰色或 RAL3020 交通红色把手。
温度范围:根据 IEC 216,持续工作温度最高为 160 ℃。
短时工作温度最高为 250 ℃。
优点:操作简便快捷。
适用于高温应用。
集成锁定功能。
根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089
锁紧柱塞的定位衬套 03099-50
固定支架 03099
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03090_B 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料偏心把手和锁紧螺母 318 kB

图纸

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料偏心把手和锁紧螺母

商品选择/筛选

订货号主体
材料
组件
颜色
类型AA1BB1D

D1行程
S
LL1L2L3SW1SW2Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03090-9105钢制黑色B31,741,717,912,95M10x15391771513171,3512 根据要求
03090-9206钢制黑色B31,641,717,912,96M12x1,56442081714191,8614 根据要求
03090-9308钢制黑色B55,567,826,919,48M16x1,5856,926102319242,31535 根据要求
03090-9410钢制黑色B53,467,826,919,410M20x1,51062,928122522302,81534 根据要求
03090-9105154钢制红色 RAL 3020B31,741,717,912,95M10x15391771513171,3512 根据要求
03090-9206154钢制红色 RAL 3020B31,641,717,912,96M12x1,56442081714191,8614 根据要求
03090-9308154钢制红色 RAL 3020B55,567,826,919,48M16x1,5856,926102319242,31535 根据要求
03090-9410154钢制红色 RAL 3020B53,467,826,919,410M20x1,51062,928122522302,81534 根据要求
03090-19105不锈钢黑色B31,741,717,912,95M10x15391771513171,3512 根据要求
03090-19206不锈钢黑色B31,641,717,912,96M12x1,56442081714191,8614 根据要求
03090-19308不锈钢黑色B55,567,826,919,48M16x1,5856,926102319242,31535 根据要求
03090-19410不锈钢黑色B53,467,826,919,410M20x1,51062,928122522302,81534 根据要求
03090-19105154不锈钢红色 RAL 3020B31,741,717,912,95M10x15391771513171,3512 根据要求
03090-19206154不锈钢红色 RAL 3020B31,641,717,912,96M12x1,56442081714191,8614 根据要求
03090-19308154不锈钢红色 RAL 3020B55,567,826,919,48M16x1,5856,926102319242,31535 根据要求
03090-19410154不锈钢红色 RAL 3020B53,467,826,919,410M20x1,51062,928122522302,81534 根据要求