norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、防扭转装置和起动斜坡,无锁紧螺母
03089-10_A

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、防扭转装置和起动斜坡,无锁紧螺母

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制规格:
螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。

不锈钢规格:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4034。

热塑性塑料蘑菇头把手。
尼龙螺纹锁。

规格:钢制规格:
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。

黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。
装配:通过六角松开螺栓。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。
图纸提示:
1) 带标记环
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03089-10_A 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、防扭转装置和起动斜坡,无锁紧螺母 376 kB

图纸

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、防扭转装置和起动斜坡,无锁紧螺母

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
D

D1D2LL1L2L3行程
S
SW1初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03089-10-12061A钢制6M12x1,52549,720817414814 根据要求
03089-10-12060A钢制6M122549,720817414814 根据要求
03089-10-13081A钢制8M16x1,533662610236192035 根据要求
03089-10-13080A钢制8M1633662610236192035 根据要求
03089-10-012061A不锈钢6M12x1,52549,720817414814 根据要求
03089-10-012060A不锈钢6M122549,720817414814 根据要求
03089-10-013081A不锈钢8M16x1,533662610236192035 根据要求
03089-10-013080A不锈钢8M1633662610236192035 根据要求