norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁紧装置
03089_A

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁紧装置

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制规格:
带螺纹套筒和易切削钢柱塞顶销。

不锈钢规格:
螺纹套筒和柱塞顶销 1.4305。

热塑性塑料蘑菇头把手。

热塑性塑料解锁按钮。
规格:钢制规格:
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销未经硬化并打磨处理,亮色。

黑灰色蘑菇头把手 RAL 7021。

红色解锁按钮。
根据要求:特殊类型。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03089_A 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁紧装置 187 kB

图纸

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁紧装置

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
主体
表面
D

D1D2LL1L2L3行程
S
SW1Fx30°回复力
N
CAD配件价格订购
03089-11051A钢制经硬化处理5M10x12550,5177155131,38-12 根据要求
03089-12061A钢制经硬化处理6M12x1,52555,5208176141,84-12 根据要求
03089-13081A钢制经硬化处理8M16x1,533762610238192,310-20 根据要求
03089-14101A钢制经硬化处理10M20x1,5338228122510222,83-23 根据要求
03089-111051A不锈钢未硬化处理5M10x12550,5177155131,38-12 根据要求
03089-112061A不锈钢未硬化处理6M12x1,52555,5208176141,84-12 根据要求
03089-113081A不锈钢未硬化处理8M16x1,533762610238192,310-20 根据要求
03089-114101A不锈钢未硬化处理10M20x1,5338228122510222,83-23 根据要求