norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣
03089_AP

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:分度销用于防止横向力导致锁紧位置更改。只有用手将顶销拔出后才能移动到新的锁紧位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间并避免顶销弹回,可选用 CP 型。
通过螺纹锁可将安装深度精确设置为与现有部件相同,因此无需限位器。
材料:

钢制规格:
螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。

不锈钢规格:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4034。

热塑性塑料蘑菇头把手。
尼龙螺纹锁。

规格:钢制版本:
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。

黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。

蓝色螺纹锁。
提示:螺纹锁是一种夹紧的尼龙涂层,是点状(斑点)涂覆的。根据要求:特殊类型。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03089_AP 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣 237 kB

图纸

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
钢制
订货号
不锈钢
类型D

D1D2LL1L2L3行程
S
SW1Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
筛选
03089-9190303089-091903AP3M6x0,751431,5125103,580,84,510
03089-9100403089-091004AP4M8x11838,5156134101612
03089-9110503089-091105AP5M10x12143,5177155131,3512
03089-9120603089-091206AP6M12x1,52551,7208176141,8614
03089-9130803089-091308AP8M16x1,533682610238192,31535
03089-9141003089-091410AP10M20x1,5337428122510222,81534
03089-9141203089-091412AP12M20x1,5337828142512222,81539
03089-9151603089-091516AP16M24x2409632182816273,22046