norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣
03089

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明产品描述:分度销用于防止横向力导致锁紧位置更改。只有用手将顶销拔出后才能移动到新的锁紧位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间并避免顶销弹回,可选用 CP 型。
通过螺纹锁可将安装深度精确设置为与现有部件相同,因此无需限位器。
材料:

钢制规格:
螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。

不锈钢规格:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4034。

热塑性塑料蘑菇头把手。
尼龙螺纹锁。

规格:钢制版本:
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。

黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。

蓝色螺纹锁。
提示:螺纹锁是一种夹紧的尼龙涂层,是点状(斑点)涂覆的。根据要求:特殊类型。图纸提示:
AP型: 不带拔出锁槽, 不带锁紧螺母
CP型: 带拔出锁槽, 不带锁紧螺母
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03089 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣 250 kB

图片(总概述)

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣

商品选择/筛选

订货号主体
材料
类型D

D1D2LL1L2L3行程
S
SW1Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03089-91903钢制AP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 根据要求
03089-91004钢制AP4M8x11838,5156134101612 根据要求
03089-91105钢制AP5M10x12143,5177155131,3512 根据要求
03089-91206钢制AP6M12x1,52551,7208176141,8614 根据要求
03089-91308钢制AP8M16x1,533682610238192,31535 根据要求
03089-91410钢制AP10M20x1,5337428122510222,81534 根据要求
03089-91412钢制AP12M20x1,5337828142512222,81539 根据要求
03089-91516钢制AP16M24x2409632182816273,22046 根据要求
03089-091903不锈钢AP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 根据要求
03089-091004不锈钢AP4M8x11838,5156134101612 根据要求
03089-091105不锈钢AP5M10x12143,5177155131,3512 根据要求
03089-091206不锈钢AP6M12x1,52551,7208176141,8614 根据要求
03089-091308不锈钢AP8M16x1,533682610238192,31535 根据要求
03089-091410不锈钢AP10M20x1,5337428122510222,81534 根据要求
03089-091412不锈钢AP12M20x1,5337828142512222,81539 根据要求
03089-091516不锈钢AP16M24x2409632182816273,22046 根据要求
03089-93903钢制CP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 根据要求
03089-93004钢制CP4M8x11838,5156134101612 根据要求
03089-93105钢制CP5M10x12143,5177155131,3512 根据要求
03089-93206钢制CP6M12x1,52551,7208176141,8614 根据要求
03089-93308钢制CP8M16x1,533682610238192,31535 根据要求
03089-93410钢制CP10M20x1,5337428122510222,81534 根据要求
03089-93412钢制CP12M20x1,5337828142512222,81539 根据要求
03089-93516钢制CP16M24x2409632182816273,22046 根据要求
03089-093903不锈钢CP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 根据要求
03089-093004不锈钢CP4M8x11838,5156134101612 根据要求
03089-093105不锈钢CP5M10x12143,5177155131,3512 根据要求
03089-093206不锈钢CP6M12x1,52551,7208176141,8614 根据要求
03089-093308不锈钢CP8M16x1,533682610238192,31535 根据要求
03089-093410不锈钢CP10M20x1,5337428122510222,81534 根据要求
03089-093412不锈钢CP12M20x1,5337828142512222,81539 根据要求
03089-093516不锈钢CP16M24x2409632182816273,22046 根据要求