|
|
03089_B钢制或不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢蘑菇头把手和锁紧螺母 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:当需要防止由于横向力引起的锁定位置变化时,使用分度销。 例如,机器、设备、家具和特殊车辆制造中的长度和高度锁定以及位置锁定。
只有在手动松开螺栓后,才能将其移动到另一个锁定位置。如果要在较长时间内进行脱离并避免锁销回弹,则应使用 C 型或 D 型。
所使用的材料可广泛应用。 对于耐腐蚀性要求极高的情况,建议使用 A4 不锈钢制分度销。 材料:不锈钢规格 A2:
螺纹套筒和蘑菇型手柄 1.4305。
柱塞顶销经硬化处理 1.4034。
柱塞顶销未经硬化处理 1.4305。
压缩弹簧 1.4310。
不锈钢规格 A4:
螺纹套筒、蘑菇型手柄和柱塞顶销 1.4404。
压缩弹簧 1.4401 或 1.4571。 规格:不锈钢版本 A2: 螺纹套筒抛光。 蘑菇型手柄抛光。 锁销经过硬化或未经硬化、研磨和抛光。
不锈钢版本 A4: 螺纹套筒抛光。 蘑菇型手柄经抛光或喷砂处理。 锁销经过研磨、化学镀镍或抛光。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。 连接嵌入件 用于薄壁部件 03094-10。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 金属键 | 的蘑菇头把手 | 定位销 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | SW2 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-002903 | B | 不锈钢 | 1.4034 | - | 经硬化处理 | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 03089-002004 | B | 不锈钢 | 1.4034 | - | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 根据要求 | | 03089-002105 | B | 不锈钢 | 1.4034 | - | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 根据要求 | | 03089-002206 | B | 不锈钢 | 1.4034 | - | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 根据要求 | | 03089-002308 | B | 不锈钢 | 1.4034 | - | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 根据要求 | | 03089-002410 | B | 不锈钢 | 1.4034 | - | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03089-002412 | B | 不锈钢 | 1.4034 | - | 经硬化处理 | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 根据要求 | | 03089-002516 | B | 不锈钢 | 1.4034 | - | 经硬化处理 | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 根据要求 | | 03089-112903 | B | 不锈钢 | 1.4305 | - | 未硬化处理 | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 03089-112004 | B | 不锈钢 | 1.4305 | - | 未硬化处理 | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 根据要求 | | 03089-112105 | B | 不锈钢 | 1.4305 | - | 未硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 根据要求 | | 03089-112206 | B | 不锈钢 | 1.4305 | - | 未硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 根据要求 | | 03089-112308 | B | 不锈钢 | 1.4305 | - | 未硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 根据要求 | | 03089-112410 | B | 不锈钢 | 1.4305 | - | 未硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03089-112412 | B | 不锈钢 | 1.4305 | - | 未硬化处理 | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 根据要求 | | 03089-112516 | B | 不锈钢 | 1.4305 | - | 未硬化处理 | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 根据要求 | | 03089-062903 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 镀镍 | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 03089-062004 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 镀镍 | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 根据要求 | | 03089-062105 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 镀镍 | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 根据要求 | | 03089-062206 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 镀镍 | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 根据要求 | | 03089-062308 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 镀镍 | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03089-062410 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 镀镍 | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 根据要求 | | 03089-062412 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 镀镍 | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 根据要求 | | 03089-062516 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 镀镍 | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 03089-172903 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 亮色 | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 03089-172004 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 亮色 | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 根据要求 | | 03089-172105 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 亮色 | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 根据要求 | | 03089-172206 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 亮色 | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 根据要求 | | 03089-172308 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 亮色 | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03089-172410 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 亮色 | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 根据要求 | | 03089-172412 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 亮色 | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 根据要求 | | 03089-172516 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 亮色 | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 03089-0629031 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 镀镍 | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 03089-0620041 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 镀镍 | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 根据要求 | | 03089-0621051 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 镀镍 | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 根据要求 | | 03089-0622061 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 镀镍 | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 根据要求 | | 03089-0623081 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 镀镍 | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03089-0624101 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 镀镍 | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 根据要求 | | 03089-0624121 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 镀镍 | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 根据要求 | | 03089-0625161 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 镀镍 | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 03089-1729031 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 亮色 | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 03089-1720041 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 亮色 | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 根据要求 | | 03089-1721051 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 亮色 | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 根据要求 | | 03089-1722061 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 亮色 | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 根据要求 | | 03089-1723081 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 亮色 | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03089-1724101 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 亮色 | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 根据要求 | | 03089-1724121 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 亮色 | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 根据要求 | | 03089-1725161 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 亮色 | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | |
|
|