03089_RS
双头环形扳手
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
锁紧柱塞
用于薄壁部件钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
双头环形扳手
商品描述/产品说明
产品说明
附件:
可提供一把双头环形扳手作为附件用于锁紧螺母。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03089_RS 双头环形扳手
77,6 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
产品名称
CAD
配件
价格
订购
03089-91416
双环钥匙
根据要求
本类目的其他商品
03089_A
钢制或不锈钢锁紧柱塞,适用于薄壁部件,带塑料蘑菇头把手,无拔出锁槽
03089_C
用于薄壁部件钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和拔出锁槽