norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
用于薄壁部件钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
03089

用于薄壁部件钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明产品描述:用锁紧柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。只有在手动松开螺栓后,才能将其移动到另一个锁定位置。如果要在较长时间内进行脱离并避免锁销回弹,则应使用 C 型或 D 型。
本锁紧柱塞特别适用于薄壁零件。
材料:

钢制规格:
易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。

不锈钢规格:
螺纹套筒和柱塞顶销 1.4305。

热塑性塑料蘑菇头把手。

规格:钢制:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢:
顶销未经硬化处理,抛光及氧化处理。
根据要求:特殊类型。附件:可提供一把双头环形扳手作为附件用于锁紧螺母。图纸提示:
A型: 不带拔出锁槽
C型: 带拔出锁槽
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03089 用于薄壁部件钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手 221 kB

图片(总概述)

用于薄壁部件钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
主体
表面
D

D1D2D3LL1L2行程
S
SW1SW2Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
双头梅花扳手
订货号
CAD配件价格订购
03089-31105A钢制经硬化处理5M10x1281046,511,5135-917141,361503089-91416  根据要求
03089-31206A钢制经硬化处理6M10x1281047,512,5136-1017141,871903089-91416  根据要求
03089-311105A不锈钢未硬化处理5M10x1281046,511,5135-917141,361503089-91416  根据要求
03089-311206A不锈钢未硬化处理6M10x1281047,512,5136-1017141,871903089-91416  根据要求
03089-33105C钢制经硬化处理5M10x1281046,511,5135-917141,361503089-91416  根据要求
03089-33206C钢制经硬化处理6M10x1281047,512,5136-1017141,871903089-91416  根据要求
03089-313105C不锈钢未硬化处理5M10x1281046,511,5135-917141,361503089-91416  根据要求
03089-313206C不锈钢未硬化处理6M10x1281047,512,5136-1017141,871903089-91416  根据要求
03089-91416-----------------根据要求