|
|
03089_D特级钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、锥形锁紧销、拔出锁槽和锁紧螺母 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制规格:
螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。
不锈钢规格:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4034。
热塑性塑料蘑菇头把手。
尼龙螺纹锁。 规格:钢制版本: 螺纹套筒经氧化处理。 锁销经过硬化、研磨和氧化处理。
不锈钢规格: 亮色螺纹套筒。 柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。
黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。
蓝色螺纹锁。提示:精密分度销的显著特征是其顶销及套筒在生产环节都有更为严格的要求。另外,螺纹套筒的前端还有一段导向销用于增加安装时的定位精度。此类柱塞用于固定工件防止侧向位置移动,并且提供更高精度的定位精度。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果需要承受更高侧向力时,需要选用配套的定位衬套。装配:使用螺纹套筒的前端导向时,建议在攻丝之前加工导向孔。 通过螺纹套筒和锁紧螺母调整锥形接触面。根据要求:特殊类型。附件:配套的锥形定位衬套 03089。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | D
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H2 | 行程 S | SW1 | SW2 | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-54105 | D | 钢制 | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-54206 | D | 钢制 | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 5 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03089-54308 | D | 钢制 | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 7 | 8 | 19 | 24 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03089-54410 | D | 钢制 | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 9 | 10 | 22 | 30 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03089-504105 | D | 不锈钢 | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-504206 | D | 不锈钢 | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 5 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03089-504308 | D | 不锈钢 | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 7 | 8 | 19 | 24 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03089-504410 | D | 不锈钢 | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 9 | 10 | 22 | 30 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | |
|
|