norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
特级钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锥形锁紧销
03089

特级钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锥形锁紧销

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明产品描述:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间,为避免顶销弹回,可选用C型或D型。材料:

钢制规格:
螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。

不锈钢规格:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4034。

热塑性塑料蘑菇头把手。
尼龙螺纹锁。

规格:钢制版本:
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。

黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。

蓝色螺纹锁。
提示:精密分度销的显著特征是其顶销及套筒在生产环节都有更为严格的要求。另外,螺纹套筒的前端还有一段导向销用于增加安装时的定位精度。此类柱塞用于固定工件防止侧向位置移动,并且提供更高精度的定位精度。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果需要承受更高侧向力时,需要选用配套的定位衬套。装配:使用螺纹套筒的前端导向时,建议在攻丝之前加工导向孔。
通过螺纹套筒和锁紧螺母调整锥形接触面。
根据要求:特殊类型。附件:配套的锥形定位衬套 03089。图纸提示:
B型: 不带拔出锁槽, 带锁紧螺母
D型: 带拔出锁槽, 带锁紧螺母
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03089 特级钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锥形锁紧销 268 kB

图片(总概述)

特级钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锥形锁紧销

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
D

D1D2D3D4D5LL1L2L3L4H2行程
S
SW1SW2初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03089-52105B钢制5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153451317512  根据要求
03089-52206B钢制6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173561419614  根据要求
03089-52308B钢制8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102347819241535  根据要求
03089-52410B钢制10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225491022301534  根据要求
03089-502105B不锈钢5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153451317512  根据要求
03089-502206B不锈钢6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173561419614  根据要求
03089-502308B不锈钢8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102347819241535  根据要求
03089-502410B不锈钢10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225491022301534  根据要求
03089-54105D钢制5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153451317512 根据要求
03089-54206D钢制6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173561419614 根据要求
03089-54308D钢制8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102347819241535 根据要求
03089-54410D钢制10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225491022301534 根据要求
03089-504105D不锈钢5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153451317512 根据要求
03089-504206D不锈钢6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173561419614 根据要求
03089-504308D不锈钢8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102347819241535 根据要求
03089-504410D不锈钢10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225491022301534 根据要求