|
|
03087_A钢制止动螺栓,强度等级 10.9.,带平面球头 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制。 强度等级 10.9。规格:经黑色氧化处理的止动螺栓。 镀锌螺母。提示:止动螺栓规格 M3,仅提供 8.8 强度等级。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| L | K | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03087-10316 | A | M3 | 16 | 2 | 5,5 |  | | 根据要求 | | 03087-10325 | A | M3 | 25 | 2 | 5,5 |  | | 根据要求 | | 03087-10416 | A | M4 | 16 | 2,5 | 7 |  | | 根据要求 | | 03087-10425 | A | M4 | 25 | 2,5 | 7 |  | | 根据要求 | | 03087-10435 | A | M4 | 35 | 2,5 | 7 |  | | 根据要求 | | 03087-10516 | A | M5 | 16 | 3,5 | 8 |  | | 根据要求 | | 03087-10525 | A | M5 | 25 | 3,5 | 8 |  | | 根据要求 | | 03087-10535 | A | M5 | 35 | 3,5 | 8 |  | | 根据要求 | | 03087-10625 | A | M6 | 25 | 3,8 | 10 |  | | 根据要求 | | 03087-10635 | A | M6 | 35 | 3,8 | 10 |  | | 根据要求 | | 03087-10640 | A | M6 | 40 | 3,8 | 10 |  | | 根据要求 | | 03087-10812 | A | M8 | 12 | 5 | 13 |  | | 根据要求 | | 03087-10816 | A | M8 | 16 | 5 | 13 |  | | 根据要求 | | 03087-10820 | A | M8 | 20 | 5 | 13 |  | | 根据要求 | | 03087-10825 | A | M8 | 25 | 5 | 13 |  | | 根据要求 | | 03087-10830 | A | M8 | 30 | 5 | 13 |  | | 根据要求 | | 03087-10835 | A | M8 | 35 | 5 | 13 |  | | 根据要求 | | 03087-10840 | A | M8 | 40 | 5 | 13 |  | | 根据要求 | | 03087-10845 | A | M8 | 45 | 5 | 13 |  | | 根据要求 | | 03087-10850 | A | M8 | 50 | 5 | 13 |  | | 根据要求 | | 03087-10855 | A | M8 | 55 | 5 | 13 |  | | 根据要求 | | 03087-10865 | A | M8 | 65 | 5 | 13 |  | | 根据要求 | | 03087-10870 | A | M8 | 70 | 5 | 13 |  | | 根据要求 | | 03087-10885 | A | M8 | 85 | 5 | 13 |  | | 根据要求 | | 03087-11035 | A | M10 | 35 | 6 | 17 |  | | 根据要求 | | 03087-11040 | A | M10 | 40 | 6 | 17 |  | | 根据要求 | | 03087-11050 | A | M10 | 50 | 6 | 17 |  | | 根据要求 | | 03087-11060 | A | M10 | 60 | 6 | 17 |  | | 根据要求 | | 03087-11240 | A | M12 | 40 | 7 | 19 |  | | 根据要求 | | 03087-11260 | A | M12 | 60 | 7 | 19 |  | | 根据要求 | | 03087-11270 | A | M12 | 70 | 7 | 19 |  | | 根据要求 | | 03087-11650 | A | M16 | 50 | 9,5 | 24 |  | | 根据要求 | | 03087-11660 | A | M16 | 60 | 9,5 | 24 |  | | 根据要求 | | 03087-11670 | A | M16 | 70 | 9,5 | 24 |  | | 根据要求 | |
|
|