norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:球形锁销用于快速轻松地固定和连接组件。可锁定版本可防止擅自断线。

通过钥匙打开压力缸锁,可以解锁两个滚珠,并拔下要连接的部件。如果手动按下压力缸锁,滚珠将牢固地锁定连接。滚珠只能通过钥匙解锁。
材料:不锈钢钢件。
Zamak 锁。
钢制钥匙经镀锌。
规格:亮色。提示:二次剪切的剪切力 (F) = S · τ aB max.

关于剪切力的信息是理论上的断裂载荷。这些是非约束性的指导值,不考虑安全因素,也不承担任何责任。所给数值仅供参考,不代表具有法律约束力的财产保证。

负载值是根据 DIN 50141 计算。每个用户必须单独确定球形锁销是否适合相应的应用。

球形锁销所使用的各种材料、天气条件和磨损情况都会影响所确定的数值。

推锁的钥匙相同。所有锁芯都可以用同一把钥匙打开。可锁定的球形锁销配有两把钥匙。
根据要求:其他规格。附件:快锁插销的固定衬套 03197
螺旋安全绳 03199
带吊环的安全绳 03199
钥匙圈 03199
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03415-05_B 球形锁销,可锁定,带嵌入式手柄和环 255 kB

图纸

球形锁销,可锁定,带嵌入式手柄和环

商品选择/筛选

订货号类型形状类型D

D1D2D3D4LL1L2L3L4L5L6SW安装孔
H11
双边径向力
max.
kN
CAD配件价格订购
03415-05-102208020B带扣手和拉环2289,52033207,849,269,330,327,82821838 根据要求
03415-05-102208025B带扣手和拉环2289,52033257,849,269,330,332,82821838 根据要求
03415-05-102208030B带扣手和拉环2289,52033307,849,269,330,337,82821838 根据要求
03415-05-102208035B带扣手和拉环2289,52033357,849,269,330,342,82821838 根据要求
03415-05-102208040B带扣手和拉环2289,52033407,849,269,330,347,82821838 根据要求
03415-05-102208045B带扣手和拉环2289,52033457,849,269,330,352,82821838 根据要求
03415-05-102208050B带扣手和拉环2289,52033507,849,269,330,357,82821838 根据要求
03415-05-102210020B带扣手和拉环2210122033208,949,269,330,328,928211060 根据要求
03415-05-102210025B带扣手和拉环2210122033258,949,269,330,333,928211060 根据要求
03415-05-102210030B带扣手和拉环2210122033308,949,269,330,338,928211060 根据要求
03415-05-102210035B带扣手和拉环2210122033358,949,269,330,343,928211060 根据要求
03415-05-102210040B带扣手和拉环2210122033408,949,269,330,348,928211060 根据要求
03415-05-102210045B带扣手和拉环2210122033458,949,269,330,353,928211060 根据要求
03415-05-102210050B带扣手和拉环2210122033508,949,269,330,358,928211060 根据要求
03415-05-102210060B带扣手和拉环2210122033608,949,269,330,368,928211060 根据要求
03415-05-102212025B带扣手和拉环221214,52033259,949,269,330,334,928211286 根据要求
03415-05-102212030B带扣手和拉环221214,52033309,949,269,330,339,928211286 根据要求
03415-05-102212035B带扣手和拉环221214,52033359,949,269,330,344,928211286 根据要求
03415-05-102212040B带扣手和拉环221214,52033409,949,269,330,349,928211286 根据要求
03415-05-102212045B带扣手和拉环221214,52033459,949,269,330,354,928211286 根据要求
03415-05-102212050B带扣手和拉环221214,52033509,949,269,330,359,928211286 根据要求
03415-05-102212060B带扣手和拉环221214,52033609,949,269,330,369,928211286 根据要求
03415-05-102212070B带扣手和拉环221214,52033709,949,269,330,379,928211286 根据要求
03415-05-102212080B带扣手和拉环221214,52033809,949,269,330,389,928211286 根据要求
03415-05-102216030B带扣手和拉环22161920333013,151,269,330,343,1282116153 根据要求
03415-05-102216035B带扣手和拉环22161920333513,151,269,330,348,1282116153 根据要求
03415-05-102216040B带扣手和拉环22161920334013,151,269,330,353,1282116153 根据要求
03415-05-102216045B带扣手和拉环22161920334513,151,269,330,358,1282116153 根据要求
03415-05-102216050B带扣手和拉环22161920335013,151,269,330,363,1282116153 根据要求
03415-05-102216060B带扣手和拉环22161920336013,151,269,330,373,1282116153 根据要求
03415-05-102216070B带扣手和拉环22161920337013,151,269,330,383,1282116153 根据要求
03415-05-102216080B带扣手和拉环22161920338013,151,269,330,393,1282116153 根据要求