|
|
03415-05_A球形锁销,可锁定,带嵌入式手柄 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:球形锁销用于快速轻松地固定和连接组件。可锁定版本可防止擅自断线。
通过钥匙打开压力缸锁,可以解锁两个滚珠,并拔下要连接的部件。如果手动按下压力缸锁,滚珠将牢固地锁定连接。滚珠只能通过钥匙解锁。材料:不锈钢钢件。 Zamak 锁。 钢制钥匙经镀锌。规格:亮色。提示:二次剪切的剪切力 (F) = S · τ aB max.
关于剪切力的信息是理论上的断裂载荷。这些是非约束性的指导值,不考虑安全因素,也不承担任何责任。所给数值仅供参考,不代表具有法律约束力的财产保证。
负载值是根据 DIN 50141 计算。每个用户必须单独确定球形锁销是否适合相应的应用。
球形锁销所使用的各种材料、天气条件和磨损情况都会影响所确定的数值。
推锁的钥匙相同。所有锁芯都可以用同一把钥匙打开。可锁定的球形锁销配有两把钥匙。根据要求:其他规格。附件:快锁插销的固定衬套 03197 螺旋安全绳 03199 带吊环的安全绳 03199 钥匙圈 03199特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | D
| D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | L6 | SW | 安装孔 H11 | 双边径向力 max. kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03415-05-002208020 | A | 带扣手 | 22 | 8 | 9,5 | 20 | 20 | 7,8 | 49,2 | 27,8 | 28 | 21 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002208025 | A | 带扣手 | 22 | 8 | 9,5 | 20 | 25 | 7,8 | 49,2 | 32,8 | 28 | 21 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002208030 | A | 带扣手 | 22 | 8 | 9,5 | 20 | 30 | 7,8 | 49,2 | 37,8 | 28 | 21 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002208035 | A | 带扣手 | 22 | 8 | 9,5 | 20 | 35 | 7,8 | 49,2 | 42,8 | 28 | 21 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002208040 | A | 带扣手 | 22 | 8 | 9,5 | 20 | 40 | 7,8 | 49,2 | 47,8 | 28 | 21 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002208045 | A | 带扣手 | 22 | 8 | 9,5 | 20 | 45 | 7,8 | 49,2 | 52,8 | 28 | 21 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002208050 | A | 带扣手 | 22 | 8 | 9,5 | 20 | 50 | 7,8 | 49,2 | 57,8 | 28 | 21 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002210020 | A | 带扣手 | 22 | 10 | 12 | 20 | 20 | 8,9 | 49,2 | 28,9 | 28 | 21 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002210025 | A | 带扣手 | 22 | 10 | 12 | 20 | 25 | 8,9 | 49,2 | 33,9 | 28 | 21 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002210030 | A | 带扣手 | 22 | 10 | 12 | 20 | 30 | 8,9 | 49,2 | 38,9 | 28 | 21 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002210035 | A | 带扣手 | 22 | 10 | 12 | 20 | 35 | 8,9 | 49,2 | 43,9 | 28 | 21 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002210040 | A | 带扣手 | 22 | 10 | 12 | 20 | 40 | 8,9 | 49,2 | 48,9 | 28 | 21 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002210045 | A | 带扣手 | 22 | 10 | 12 | 20 | 45 | 8,9 | 49,2 | 53,9 | 28 | 21 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002210050 | A | 带扣手 | 22 | 10 | 12 | 20 | 50 | 8,9 | 49,2 | 58,9 | 28 | 21 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002210060 | A | 带扣手 | 22 | 10 | 12 | 20 | 60 | 8,9 | 49,2 | 68,9 | 28 | 21 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002212025 | A | 带扣手 | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 25 | 9,9 | 49,2 | 34,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002212030 | A | 带扣手 | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 30 | 9,9 | 49,2 | 39,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002212035 | A | 带扣手 | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 35 | 9,9 | 49,2 | 44,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002212040 | A | 带扣手 | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 40 | 9,9 | 49,2 | 49,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002212045 | A | 带扣手 | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 45 | 9,9 | 49,2 | 54,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002212050 | A | 带扣手 | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 50 | 9,9 | 49,2 | 59,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002212060 | A | 带扣手 | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 60 | 9,9 | 49,2 | 69,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002212070 | A | 带扣手 | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 70 | 9,9 | 49,2 | 79,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002212080 | A | 带扣手 | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 80 | 9,9 | 49,2 | 89,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002216030 | A | 带扣手 | 22 | 16 | 19 | 20 | 30 | 13,1 | 51,2 | 43,1 | 28 | 21 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002216035 | A | 带扣手 | 22 | 16 | 19 | 20 | 35 | 13,1 | 51,2 | 48,1 | 28 | 21 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002216040 | A | 带扣手 | 22 | 16 | 19 | 20 | 40 | 13,1 | 51,2 | 53,1 | 28 | 21 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002216045 | A | 带扣手 | 22 | 16 | 19 | 20 | 45 | 13,1 | 51,2 | 58,1 | 28 | 21 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002216050 | A | 带扣手 | 22 | 16 | 19 | 20 | 50 | 13,1 | 51,2 | 63,1 | 28 | 21 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002216060 | A | 带扣手 | 22 | 16 | 19 | 20 | 60 | 13,1 | 51,2 | 73,1 | 28 | 21 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002216070 | A | 带扣手 | 22 | 16 | 19 | 20 | 70 | 13,1 | 51,2 | 83,1 | 28 | 21 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03415-05-002216080 | A | 带扣手 | 22 | 16 | 19 | 20 | 80 | 13,1 | 51,2 | 93,1 | 28 | 21 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | |
|
|