|
|
产品说明材料:钢制套筒 强度等级5.8。 钢制顶销。 弹簧为Kl. D.弹簧钢。规格:黑色氧化。顶销硬化处理。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 弹簧弹力 | D
| D1 | L | H | N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03020-04 | 标准弹簧弹力 | M4 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 20 | 6 |  | | 根据要求 | | 03020-05 | 标准弹簧弹力 | M5 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 20 | 6 |  | | 根据要求 | | 03020-06 | 标准弹簧弹力 | M6 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 20 | 7 |  | | 根据要求 | | 03020-08 | 标准弹簧弹力 | M8 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 30 | 15 |  | | 根据要求 | | 03020-10 | 标准弹簧弹力 | M10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 35 | 20 |  | | 根据要求 | | 03020-12 | 标准弹簧弹力 | M12 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 55 | 30 |  | | 根据要求 | | 03020-16 | 标准弹簧弹力 | M16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 100 | 45 |  | | 根据要求 | | 03020-20 | 标准弹簧弹力 | M20 | 10 | 30 | 6,5 | 2,5 | 120 | 60 |  | | 根据要求 | | 03020-104 | 轻弹簧弹力 | M4 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 10 | 3 |  | | 根据要求 | | 03020-105 | 轻弹簧弹力 | M5 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 10 | 3 |  | | 根据要求 | | 03020-106 | 轻弹簧弹力 | M6 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 10 | 4 |  | | 根据要求 | | 03020-108 | 轻弹簧弹力 | M8 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 15 | 7 |  | | 根据要求 | | 03020-110 | 轻弹簧弹力 | M10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 16 | 9 |  | | 根据要求 | | 03020-112 | 轻弹簧弹力 | M12 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 26 | 14 |  | | 根据要求 | | 03020-116 | 轻弹簧弹力 | M16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 50 | 22 |  | | 根据要求 | | 03020-120 | 轻弹簧弹力 | M20 | 10 | 30 | 6,5 | 2,5 | 60 | 30 |  | | 根据要求 | | 03020-205 | 加强弹簧弹力 | M5 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 25 | 9 |  | | 根据要求 | | 03020-206 | 加强弹簧弹力 | M6 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 25 | 11 |  | | 根据要求 | | 03020-208 | 加强弹簧弹力 | M8 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 43 | 22 |  | | 根据要求 | | 03020-210 | 加强弹簧弹力 | M10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 54 | 20 |  | | 根据要求 | | 03020-212 | 加强弹簧弹力 | M12 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 94 | 36 |  | | 根据要求 | | 03020-216 | 加强弹簧弹力 | M16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 110 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|