|
|
03011_VF带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力,带螺纹锁 |
返回 |
|
|
产品说明材料:套筒 1.4305.
滚珠 1.4034.
弹簧 1.4310.
螺纹锁紧尼龙。 规格:亮色。顶珠硬化处理。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D
| D1 | H | L | L1 | N | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | 旋入 扭矩 约 Nm | 旋松扭矩 约 Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03011-203 | M3 | 1,5 | 0,4 | 7 | 4 | 0,4 | 5 | 7 | 0,1 | 0,07 |  | | 根据要求 | | 03011-204 | M4 | 2,5 | 0,8 | 9 | 5 | 0,6 | 12 | 22 | 0,18 | 0,12 |  | | 根据要求 | | 03011-205 | M5 | 3 | 0,9 | 12 | 6 | 0,8 | 19 | 30 | 0,12 | 0,08 |  | | 根据要求 | | 03011-206 | M6 | 3,5 | 1 | 14 | 7 | 1 | 28 | 40 | 0,43 | 0,21 |  | | 根据要求 | | 03011-208 | M8 | 5 | 1,5 | 16 | 8 | 1,2 | 47 | 73 | 1,09 | 0,37 |  | | 根据要求 | | 03011-210 | M10 | 6 | 2 | 19 | 9 | 1,6 | 66 | 100 | 1,36 | 0,62 |  | | 根据要求 | | 03011-212 | M12 | 8 | 2,5 | 22 | 10 | 2 | 66 | 120 | 2,03 | 1,36 |  | | 根据要求 | | 03011-216 | M16 | 10 | 3,5 | 24 | 14 | 2,5 | 90 | 180 | 3,95 | 2,95 |  | | 根据要求 | |
|
|