norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力,带螺纹锁
03011_SF

带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力,带螺纹锁

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

套筒 1.4305.
滚珠 1.4034.
弹簧 1.4310.

螺纹锁紧尼龙。

规格:亮色。顶珠硬化处理。图纸提示:
L2 = 约两个螺距
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03011_SF 带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力,带螺纹锁 231 kB

图纸

带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力,带螺纹锁

商品选择/筛选

订货号

D=螺纹D1HL=长度L1N初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
旋入
扭矩
约 Nm
旋松扭矩
约 Nm
CAD配件价格订购
03011-03M31,50,4740,41,530,10,07 根据要求
03011-04M42,50,8950,64100,180,12 根据要求
03011-05M530,91260,86110,120,08 根据要求
03011-06M63,5114719130,430,21 根据要求
03011-08M851,51681,215301,090,37 根据要求
03011-10M10621991,620351,360,62 根据要求
03011-12M1282,52210230552,031,36 根据要求
03011-16M16103,524142,5651253,952,95 根据要求