|
|
03164_A圆形定心夹具,带沉头螺钉,A 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:调制钢。规格:经硬化 (33-39 HRC) 和黑色氧化处理。提示:定心夹具实现在孔内定中心和夹紧工件。 通过楔面实现较大的夹持力。 带下拉效应的定心夹具。 图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D=螺纹 | D min. | D max. | H | H1 | L | SW | 夹紧力 max. kN | 锁紧扭矩 Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03164-10804 | A | M4x12 | 8 | 10,3 | 5,5 | 0,9 | 7,3 | 2,5 | 0,9 | 2,1 |  | | 根据要求 | | 03164-11005 | A | M5X15 | 10 | 12,3 | 6,4 | 1,1 | 9,1 | 3 | 1,5 | 4,3 |  | | 根据要求 | | 03164-11206 | A | M6X18 | 12 | 16,3 | 8,6 | 1,3 | 11,2 | 4 | 2,1 | 7,3 |  | | 根据要求 | | 03164-11608 | A | M8X25 | 16 | 22 | 11,5 | 1,6 | 16,2 | 5 | 4 | 18 |  | | 根据要求 | |
|
|