|
|
产品说明材料:不锈钢 1.4305。 规格:亮色。提示:弹性夹头用于装入细孔(A 型用于通孔,B 型用于通孔或盲孔),以定位和夹紧工件。从上面用内六角扳手手动进行夹紧操作。它们可自行磨合到所需的直径。工件装夹孔的公差应为 H7。
D min. = 允许打磨到的最小直径"D"。
- 用于 Ø5 到 Ø12.5 mm 的孔中 - 紧凑型结构,安装空间小 - 操作简单 - 安装到任意位置 - 可使用不同的安装方案 - 通过表面挤压来保护工件表面 - 可有针对性调节直径
A 型:适用于通孔。 B 型:适用于通孔或盲孔。装配:需要时可将直径“D”调整到需要夹紧的直径。在这种情况下,将弹性夹头扩为比所需尺寸大约 0.2 mm。此时将弹性夹头磨削为工件的内径。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D | D min. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | L1 | SW1 | SW2 | T | 锁紧扭矩 max. Nm | 夹紧力 max. kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03157-10-105060 | A | 6 | 5 | 10 | 6 | M6 | M3 | 8 | 2,5 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0,9 | 0,19 |  | | 根据要求 | | 03157-10-106080 | A | 8 | 6 | 10 | 6 | M6 | M3 | 10 | 2,5 | 10 | 6 | 6 | 2,5 | 6 | 2,4 | 0,34 |  | | 根据要求 | | 03157-10-108100 | A | 10 | 8 | 12 | 8 | M8 | M4 | 12 | 3 | 12 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4,4 | 0,62 |  | | 根据要求 | | 03157-10-110125 | A | 12,5 | 10 | 12 | 8 | M8 | M4 | 15 | 3 | 12 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8,1 | 0,62 |  | | 根据要求 | |
|
|