|
|
03157_B弹性夹头,带侧面锁紧,B 型,带轴杆,用于车床卡盘 |
返回 |
|
|
产品说明材料:外壳为结构钢。 夹紧螺栓材质为调质钢。规格:外壳经黑色氧化处理。 夹紧螺栓调质为 10.9 级,经硬化处理和 PTFE 涂层处理。提示:张开弹性夹头超过释放直径大约 0.1 mm。现在便可以在车削或铣削机床上将弹性夹头加工为工件的内径。随供有一个锁紧环。 需要时可以用定位孔或者定位销销对法兰进行对中定心。 A 型随供了 6 个固定螺栓。装配:这种侧面夹紧弹性夹头特别适用车削零件的二次加工。通过车削和铣削,可以将直径 D 和待夹紧的工件直径相匹配。 通过内六角扳手或液压实现夹紧动作。
* D 最小值 = 可车削或铣削为最小许可直径“D”。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D min. | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | SW | 锁紧扭矩 max. Nm | 夹紧力 max. kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03157-218053 | B | 53,3 | 18 | 53,3 | 25 | 44,4 | 25,4 | 21 | 45 | 6 | 66 | 20 |  | | 根据要求 | |
|
|