03108_B3
定位销,带球头,B 型,双侧内螺纹,带盲孔
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
定位销,定位系统
定位销,带球头,B 型
定位销,带球头,B 型,双侧内螺纹,带盲孔
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
工具钢或不锈钢 1.4305。
规格:
钢制,经硬化和打磨处理。
不锈钢,经打磨和渗碳处理。
提示:
带球头端的定位销用于方便低定位连接。由定位孔角度偏差或者定位销不平行导致的倾斜,得以通过球头端降至最低限度(请参见接合示意图 1)。
图纸提示:
1) 单侧内螺纹,带盲孔
2) 双侧内螺纹,带盲孔
3) 双侧内螺纹,带通孔
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03108_B3 定位销,带球头,B 型,双侧内螺纹,带盲孔
278 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
材料
尺寸
A
B
C
D
E
F
G
H
J
螺纹内孔
CAD
配件
价格
订购
03108-0602
工具钢
3
6
4
6
4
6
2
M2,5
4,5
R 1
通孔
根据要求
03108-0802
工具钢
3
8
6
8
6
8
2
M3
6
R 2
通孔
根据要求
03108-1002
工具钢
3
10
7
10
7
10
2,5
M3
6
R 2,5
通孔
根据要求
03108-1202
工具钢
3
12
8
12
8
12
3
M4
8
R 3
通孔
根据要求
03108-1402
工具钢
3
14
10
14
10
14
3,5
M4
8
R 3,5
通孔
根据要求
03108-1602
工具钢
3
16
12
16
12
16
4
M5
10
R 4
通孔
根据要求
03108-50602
不锈钢
3
6
4
6
4
6
2
M2,5
4,5
R 1
通孔
根据要求
03108-50802
不锈钢
3
8
6
8
6
8
2
M3
6
R 2
通孔
根据要求
03108-51002
不锈钢
3
10
7
10
7
10
2,5
M3
6
R 2,5
通孔
根据要求
03108-51202
不锈钢
3
12
8
12
8
12
3
M4
8
R 3
通孔
根据要求
03108-51402
不锈钢
3
14
10
14
10
14
3,5
M4
8
R 3,5
通孔
根据要求
03108-51602
不锈钢
3
16
12
16
12
16
4
M5
10
R 4
通孔
根据要求
本类目的其他商品
03108_B1
定位销,带球头,B 型,单侧内螺纹,带盲孔
03108_B2
定位销,带球头,B 型,双侧内螺纹,带盲孔