norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
定位销,带球头,B 型,单侧内螺纹,带盲孔
03108_B1

定位销,带球头,B 型,单侧内螺纹,带盲孔

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

工具钢或不锈钢 1.4305。

规格:钢制,经硬化和打磨处理。
不锈钢,经打磨和渗碳处理。
提示:带球头端的定位销用于方便低定位连接。由定位孔角度偏差或者定位销不平行导致的倾斜,得以通过球头端降至最低限度(请参见接合示意图 1)。图纸提示:
1) 单侧内螺纹,带盲孔
2) 双侧内螺纹,带盲孔
3) 双侧内螺纹,带通孔
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03108_B1 定位销,带球头,B 型,单侧内螺纹,带盲孔 273 kB

图纸

定位销,带球头,B 型,单侧内螺纹,带盲孔

商品选择/筛选

订货号材料

尺寸ABCD

EFGHJ螺纹内孔CAD配件价格订购
03108-06工具钢1646462M2,54,5R 1盲孔 根据要求
03108-08工具钢1868682M36R 2盲孔 根据要求
03108-10工具钢1107107102,5M36R 2,5盲孔 根据要求
03108-12工具钢1128128123M48R 3盲孔 根据要求
03108-14工具钢114101410143,5M48R 3,5盲孔 根据要求
03108-16工具钢116121612164M510R 4盲孔 根据要求
03108-20工具钢120142014205M510R 5盲孔 根据要求
03108-22工具钢122162216225,5M510R 5,5盲孔 根据要求
03108-25工具钢125182518256M510R 6盲孔 根据要求
03108-506不锈钢1646462M2,54,5R 1盲孔 根据要求
03108-508不锈钢1868682M36R 2盲孔 根据要求
03108-510不锈钢1107107102,5M36R 2,5盲孔 根据要求
03108-512不锈钢1128128123M48R 3盲孔 根据要求
03108-514不锈钢114101410143,5M48R 3,5盲孔 根据要求
03108-516不锈钢116121612164M510R 4盲孔 根据要求
03108-520不锈钢120142014205M510R 5盲孔 根据要求