norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
定位销,带球头,平头,D 型,双侧内螺纹,带通孔
03108_D3

定位销,带球头,平头,D 型,双侧内螺纹,带通孔

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

工具钢或不锈钢 1.4305。

规格:钢制,经硬化和打磨处理。
不锈钢,经打磨和渗碳处理。
提示:带球头端的定位销用于方便地定位连接。由定位孔角度偏差或者定位销不平行导致的倾斜,得以通过球头端降至最低限度(请参见接合示意图 1)。图纸提示:
1) 单侧内螺纹,带盲孔
2) 双侧内螺纹,带盲孔
3) 双侧内螺纹,带通孔
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03108_D3 定位销,带球头,平头,D 型,双侧内螺纹,带通孔 277 kB

图纸

定位销,带球头,平头,D 型,双侧内螺纹,带通孔

商品选择/筛选

订货号材料

尺寸ABCD

EFGHJK螺纹内孔CAD配件价格订购
03108-06022工具钢3646462M2,54,5R 11,7通孔 根据要求
03108-08022工具钢3868682M36R 22通孔 根据要求
03108-10022工具钢3107107102,5M36R 2,52,5通孔 根据要求
03108-12022工具钢3128128123M48R 32,5通孔 根据要求
03108-14022工具钢314101410143,5M48R 3,53,76通孔 根据要求
03108-16022工具钢316121612164M510R 44,3通孔 根据要求
03108-506022不锈钢3646462M2,54,5R 11,7通孔 根据要求
03108-508022不锈钢3868682M36R 22通孔 根据要求
03108-510022不锈钢3107107102,5M36R 2,52,5通孔 根据要求
03108-512022不锈钢3128128123M48R 32,5通孔 根据要求
03108-514022不锈钢314101410143,5M48R 3,53,76通孔 根据要求
03108-516022不锈钢316121612164M510R 44,3通孔 根据要求