03108_D2
定位销,带球头,平头,D 型,双侧内螺纹,带盲孔
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
定位销,定位系统
定位销,带扁平球头,D 型
定位销,带球头,平头,D 型,双侧内螺纹,带盲孔
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
工具钢或不锈钢 1.4305。
规格:
钢制,经硬化和打磨处理。
不锈钢,经打磨和渗碳处理。
提示:
带球头端的定位销用于方便地定位连接。由定位孔角度偏差或者定位销不平行导致的倾斜,得以通过球头端降至最低限度(请参见接合示意图 1)。
图纸提示:
1) 单侧内螺纹,带盲孔
2) 双侧内螺纹,带盲孔
3) 双侧内螺纹,带通孔
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03108_D2 定位销,带球头,平头,D 型,双侧内螺纹,带盲孔
275 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
材料
尺寸
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
螺纹内孔
CAD
配件
价格
订购
03108-20022
工具钢
2
20
14
20
14
20
5
M5
10
R 5
5
盲孔
根据要求
03108-22022
工具钢
2
22
16
22
16
22
5,5
M5
10
R 5,5
5
盲孔
根据要求
03108-25022
工具钢
2
25
18
25
18
25
6
M5
10
R 6
5,6
盲孔
根据要求
03108-520022
不锈钢
2
20
14
20
14
20
5
M5
10
R 5
5
盲孔
根据要求
本类目的其他商品
03108_D1
定位销,带球头,平头,D 型,单侧内螺纹,带盲孔
03108_D3
定位销,带球头,平头,D 型,双侧内螺纹,带通孔