|
|
产品说明材料:钢制。规格:钢制顶销经硬化及镀锌处理。 套筒 蓝色镀锌。提示:外带螺纹的侧向弹簧柱塞可以直接安装到具备对应螺孔的工件上。也可通过螺母固定到薄壁型的工件上。 W 和 Z 由客户指定。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 2 | 材料 | L | L1 | D
| D1 | ±S | F 约 N | X | SW | K | 安装工装订货号 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03334-1020X12 | 不带密封圈 | 钢制 | 11,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 20 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  |  | 根据要求 | | 03334-1020X20 | 不带密封圈 | 钢制 | 19 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 20 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  |  | 根据要求 | | 03334-1020X27 | 不带密封圈 | 钢制 | 26,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 20 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  |  | 根据要求 | | 03334-1050X12 | 不带密封圈 | 钢制 | 11,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 50 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  |  | 根据要求 | | 03334-1050X20 | 不带密封圈 | 钢制 | 19 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 50 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  |  | 根据要求 | | 03334-1050X27 | 不带密封圈 | 钢制 | 26,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 50 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  |  | 根据要求 | | 03334-1100X12 | 不带密封圈 | 钢制 | 11,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 100 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  |  | 根据要求 | | 03334-1100X20 | 不带密封圈 | 钢制 | 19 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 100 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  |  | 根据要求 | | 03334-1100X27 | 不带密封圈 | 钢制 | 26,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 100 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  |  | 根据要求 | | 03334-1040X12 | 不带密封圈 | 钢制 | 11,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 40 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  |  | 根据要求 | | 03334-1040X20 | 不带密封圈 | 钢制 | 19 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 40 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  |  | 根据要求 | | 03334-1040X27 | 不带密封圈 | 钢制 | 26,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 40 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  |  | 根据要求 | | 03334-1075X12 | 不带密封圈 | 钢制 | 11,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 75 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  |  | 根据要求 | | 03334-1075X20 | 不带密封圈 | 钢制 | 19 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 75 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  |  | 根据要求 | | 03334-1075X27 | 不带密封圈 | 钢制 | 26,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 75 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  |  | 根据要求 | | 03334-1150X12 | 不带密封圈 | 钢制 | 11,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 100 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  |  | 根据要求 | | 03334-1150X20 | 不带密封圈 | 钢制 | 19 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 100 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  |  | 根据要求 | | 03334-1150X27 | 不带密封圈 | 钢制 | 26,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 100 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  |  | 根据要求 | | 03334-1100X16 | 不带密封圈 | 钢制 | 18 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 100 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 |  |  | 根据要求 | | 03334-1100X29 | 不带密封圈 | 钢制 | 31,5 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 100 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 |  |  | 根据要求 | | 03334-1100X43 | 不带密封圈 | 钢制 | 45 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 100 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 |  |  | 根据要求 | | 03334-1200X16 | 不带密封圈 | 钢制 | 18 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 150 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 |  |  | 根据要求 | | 03334-1200X29 | 不带密封圈 | 钢制 | 31,5 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 150 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 |  |  | 根据要求 | | 03334-1200X43 | 不带密封圈 | 钢制 | 45 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 150 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 |  |  | 根据要求 | | 03334-1300X16 | 不带密封圈 | 钢制 | 18 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 200 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 |  |  | 根据要求 | | 03334-1300X29 | 不带密封圈 | 钢制 | 31,5 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 200 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 |  |  | 根据要求 | | 03334-1300X43 | 不带密封圈 | 钢制 | 45 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 200 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 |  |  | 根据要求 | |
|
|