norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:塑料套筒和弹簧。
POM 顶销。
规格:白色顶销。提示:侧向弹簧柱塞用于在可能产生更多污垢的应用中的工件定位、夹紧、紧固、固定。
例如:喷漆和喷砂。

计算尺寸 X:
Y > = L1-D1/2,然后是 X=D1/2-S
Y < L1-D1/2,然后是 X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)

轻弹簧弹力 = 蓝色弹簧
标准弹簧弹力 = 红色弹簧
加强弹簧弹力 = 绿色弹簧
装配:将套筒压入孔中。
推荐在组装前润湿套管。
图纸提示:
1) 安装工装
2) 一些尺寸有不同的针形

Y = 工件高度
W = 工件长度
X = 坐标尺寸
Z = 止挡直径
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03330-01_POM 塑料材质的侧向弹簧柱塞,POM 顶销 178 kB

图纸

塑料材质的侧向弹簧柱塞,POM 顶销

商品选择/筛选

订货号类型 1类型 2D

D1D2LL1±SF
约 N
安装工装订货号状态CAD配件价格订购
03330-01-120307轻弹簧弹力不规则针形635,973,70,41003330-01-03余货 根据要求
03330-01-120409轻弹簧弹力-847,995,20,61503330-01-04余货 根据要求
03330-01-120509轻弹簧弹力-1059,997,30,83003330-01-05余货 根据要求
03330-01-120609轻弹簧弹力-1069,9910,312003330-01-05余货 根据要求
03330-01-220307标准弹簧弹力不规则针形635,973,70,42003330-01-03余货 根据要求
03330-01-220409标准弹簧弹力-847,995,20,63003330-01-04余货 根据要求
03330-01-220509标准弹簧弹力-1059,997,30,86003330-01-05余货 根据要求
03330-01-221016标准弹簧弹力-161015,91616,91,68003330-01-10余货 根据要求
03330-01-320509加强弹簧弹力-1059,997,30,89003330-01-05余货 根据要求
03330-01-320609加强弹簧弹力-1069,9910,316003330-01-05余货 根据要求
03330-01-320813加强弹簧弹力-12811,91313,31,210003330-01-08余货 根据要求
03330-01-321016加强弹簧弹力-161015,91616,91,616003330-01-10余货 根据要求