norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制套筒 钢制弹簧钢制顶销规格:钢制顶销经硬化及镀锌处理。
套筒 蓝色镀锌。
提示:侧向弹簧柱塞用于工件的定位、夹紧、保持和固定。广泛应用于雕刻、钻孔、铰孔、攻丝、研磨、焊接、装配等。
安装时,请参照03330选择合适的偏心定位衬套。
W 和 Z 由客户指定。
图纸提示:
1) 安装工装
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03330_MA 侧向弹簧柱塞 钢制主体/顶销 带密封 267 kB

图纸

侧向弹簧柱塞 钢制主体/顶销 带密封

商品选择/筛选

订货号

D

D1LL1D2±SF
约 N
Y=1时
X值
Y=2时
X值
Y=3时
X值
Y=4.5时
X值
Y=6时
X值
Y=8时
X值
安装工装订货号CAD配件价格订购
03330-22034637460,5100,81111103330-03  根据要求
03330-22036637460,5200,81111103330-03  根据要求
03330-22038637460,5400,81111103330-03  根据要求
03330-22054105126100,820-1,51,71,71,71,703330-05  根据要求
03330-22056105126100,850-1,51,71,71,71,703330-05  根据要求
03330-22058105126100,8100-1,51,71,71,71,703330-05  根据要求
03330-22064106121010140---1,71,91,903330-05  根据要求
03330-22066106121010175---1,71,91,903330-05  根据要求
03330-220681061210101100---1,71,91,903330-05  根据要求
03330-220841281413121,350----2,52,703330-08  根据要求
03330-220861281413121,3100----2,52,703330-08  根据要求
03330-220881281413121,3150----2,52,703330-08  根据要求
03330-2210416101816161,6100-----3,103330-10  根据要求
03330-2210616101816161,6150-----3,103330-10  根据要求
03330-2210816101816161,6200-----3,103330-10  根据要求