03330_E
偏心定位衬套,适用于侧向弹簧柱塞
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
侧向弹簧柱塞
偏心定位衬套及安装工具 适用侧向弹簧柱塞
偏心定位衬套,适用于侧向弹簧柱塞
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制。
规格:
黑色氧化处理。
提示:
这种偏心设计使得侧向夹紧弹簧柱塞与工件贴合得更加精确。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03330_E 偏心定位衬套,适用于侧向弹簧柱塞
235 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
D1
D2
D3
H
M
适用
侧向弹簧柱塞
D =
CAD
配件
价格
订购
03330-120
支架
12
6
12
9,9
2
6
根据要求
03330-150
支架
15
8
15
9,9
2
8
根据要求
03330-160
支架
16
10
16
11,9
2
10
根据要求
03330-180
支架
18
12
18
13,9
2
12
根据要求
03330-250
支架
25
16
25
17,9
3
16
根据要求
本类目的其他商品
03330_MW
侧向弹簧柱塞的安装工具