02081_J
自适应球头端面,可自动摆回,J 型,带配合支座,平头顶珠,齿面
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
自适应球头端面、 支脚、 夹紧垫片、 支撑块
自适应球头端面
自调整支撑垫面,可自动摆回
自适应球头端面,可自动摆回,J 型,带配合支座,平头顶珠,齿面
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调质钢制球头,钢制球座。
规格:
顶珠经调质和磷化处理,球座经硬化处理。
提示:
自调整支撑垫在夹具制造中充当挡块、垫块、压紧块使用。
力被卸载后,支撑面重新归位于初始位置。
顶珠防转动保险。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 02081_J 自适应球头端面,可自动摆回,J 型,带配合支座,平头顶珠,齿面
208 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D2
D3
H
E
T
SW1
SW2
顶珠 ø
负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD
配件
价格
订购
02081-603
J
M3
9
13
11,5
5
10
6
9
8
根据要求
02081-604
J
M4
12
18
15
6
13
8
12
16
根据要求
02081-605
J
M5
18
25
21,9
8
19
10
17
32
根据要求
02081-606
J
M6
26
36
31,2
10
27
16
25
64
根据要求
02081-608
J
M8
30
40
34,6
12
30
17
28
90
根据要求
本类目的其他商品
02081_C
自适应球头端面,可自动摆回,C 型,带外螺纹,平头顶珠,平面
02081_F
自适应球头端面,可自动摆回,F 型,带外螺纹,平头顶珠,齿面
02081_G
自适应球头端面,可自动摆回,G 型,带配合支座,平头顶珠,平面