norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
自适应球头端面,可自动摆回,C 型,带外螺纹,平头顶珠,平面
02081_C

自适应球头端面,可自动摆回,C 型,带外螺纹,平头顶珠,平面

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制球头,调质钢制球座。规格:顶珠经硬化处理,球座经调质和磷化处理。提示:自调整支撑垫在夹具制造中充当挡块、垫块、压紧块使用。
力被卸载后,支撑面重新归位于初始位置。

顶珠防转动保险。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02081_C 自适应球头端面,可自动摆回,C 型,带外螺纹,平头顶珠,平面 155 kB

图纸

自适应球头端面,可自动摆回,C 型,带外螺纹,平头顶珠,平面

商品选择/筛选

订货号类型BD2D3HESW1顶珠 ø负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
02081-106C9M671311,51098 根据要求
02081-108C12M89,51815131216 根据要求
02081-110C15M10142521,9191732 根据要求
02081-112C18M12203631,2272564 根据要求
02081-116C24M16224034,6302890 根据要求