|
|
02008_O自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和内六角,O 型,不锈钢顶珠,金刚石表面 |
返回 |
|
|
产品说明材料:调质钢主体。 顶珠: O 型为不锈钢,金刚石表面。规格:主体经调质和和黑色氧化处理。 顶珠: O 型,表面类似 100 磨削粒度。提示:自适应球头支撑块用于对工件进行支撑和夹紧。 此外,自适应球头支撑块在夹具制造中充当挡块、定位块、支撑块使用。
球头稳定,可防止转动。
O 型:耐研磨的金刚石表面和顶珠固定熔接。尤其适用微弱夹紧力之下光滑和滑动应用的防滑固定。期间金刚石颗粒可以向非常小的表面传输极高的保持力,并将表面损坏降至最低。金刚石表面拥有优异的抗磨损性能。优点:内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入,确保稳定可靠。 内六角结构可在通孔中轻松实现调整和定位。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | DK | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02008-510X026 | O | 25 | M10 | 6 | 1,5 | 5 | 5 | - |  | | 根据要求 | | 02008-510X036 | O | 35 | M10 | 6 | 1,5 | 5 | 5 | - |  | | 根据要求 | | 02008-510X051 | O | 50 | M10 | 6 | 1,5 | 5 | 5 | - |  | | 根据要求 | | 02008-512X027 | O | 25 | M12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15,4 |  | | 根据要求 | | 02008-512X037 | O | 35 | M12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15,4 |  | | 根据要求 | | 02008-512X052 | O | 50 | M12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15,4 |  | | 根据要求 | | 02008-516X028 | O | 25 | M16 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23,3 |  | | 根据要求 | | 02008-516X038 | O | 35 | M16 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23,3 |  | | 根据要求 | | 02008-516X053 | O | 50 | M16 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23,3 |  | | 根据要求 | | 02008-520X033 | O | 30 | M20 | 14 | 3 | 10 | 13 | 37,7 |  | | 根据要求 | | 02008-520X053 | O | 50 | M20 | 14 | 3 | 10 | 13 | 37,7 |  | | 根据要求 | | 02008-520X073 | O | 70 | M20 | 14 | 3 | 10 | 13 | 37,7 |  | | 根据要求 | |
|
|