norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和内六角,K 型,POM 平头顶珠,平整
02008_K

自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和内六角,K 型,POM 平头顶珠,平整

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:调质钢主体。
K 型 POM 顶珠。
规格:主体经调质。
白色 POM 顶珠。
提示:自适应球头支撑块用于对工件进行支撑和夹紧。
此外,自适应球头支撑块在夹具制造中充当挡块、定位块、支撑块使用。
球头稳定,可防止转动。
优点:内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入,确保稳定可靠。
内六角结构可在通孔中轻松实现调整和定位。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02008_K 自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和内六角,K 型,POM 平头顶珠,平整 212 kB

图纸

自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和内六角,K 型,POM 平头顶珠,平整

商品选择/筛选

订货号类型BD2D3H1SW1顶珠 ø负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
02008-712X025K25M1261,5672 根据要求
02008-712X035K35M1261,5672 根据要求
02008-712X050K50M1261,5672 根据要求
02008-716X025K25M168,51,58104 根据要求
02008-716X035K35M168,51,58104 根据要求
02008-716X050K50M168,51,58104 根据要求