|
|
产品说明材料:工具钢。规格:硬化和抛光处理。提示:使用压平的 C 型,则可以用来消除定位孔在距离尺寸方面的公差,或者仅在一个方向上指定待定位的零件。 类似请参见 03120、03130、03140 和 03150。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 类型 1 | B | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02020-410 | C | 短型 | 2,5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 根据要求 | | 02020-412 | C | 短型 | 2,5 | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 根据要求 | | 02020-416 | C | 短型 | 3,5 | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 |  | | 根据要求 | | 02020-420 | C | 短型 | 5 | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 |  | | 根据要求 | | 02020-425 | C | 短型 | 5 | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 |  | | 根据要求 | | 02020-406 | C | 短型 | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 |  | | 根据要求 | | 02020-408 | C | 短型 | 1,6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 根据要求 | | 02020-510 | C | 加长型 | 2,5 | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 根据要求 | | 02020-512 | C | 加长型 | 2,5 | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 根据要求 | | 02020-516 | C | 加长型 | 3,5 | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 |  | | 根据要求 | | 02020-520 | C | 加长型 | 5 | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 |  | | 根据要求 | | 02020-525 | C | 加长型 | 5 | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 |  | | 根据要求 | | 02020-506 | C | 加长型 | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 |  | | 根据要求 | | 02020-508 | C | 加长型 | 1,6 | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 根据要求 | |
|
|