norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钻模板,DIN 6348,加强型
08570

钻模板,DIN 6348,加强型

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制。规格:黑色氧化处理。
08570-13,亮色
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 08570 钻模板,DIN 6348,加强型 163 kB

图片(总概述)

钻模板,DIN 6348,加强型

商品选择/筛选

订货号尺寸适用
钻模规格
钻模尺寸A8B1E1D1D2S2CAD配件价格订购
08570-000 - 3S060 x 32--241098 根据要求
08570-010 - 3S180 x 50--28141412 根据要求
08570-020 - 3S2 2S100 x 60 100 x 60 x 115--50161614根据要求
08570-130 - 3S3S125 x 100--132201815 根据要求
08570-033 - 53100 x 125170125132 ±0,015201816 根据要求
08570-043 - 54200 x 160275160236 ±0,015201816 根据要求
08570-053 - 55300 x 190380190335 ±0,015242220 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83