norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
嵌入式钻套,DIN 173-1,K 型
08920_K

嵌入式钻套,DIN 173-1,K 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:特殊渗碳钢。规格:硬化处理为 780 ±40 HV 10 并经打磨处理。提示:所有嵌入式钻套均在上凸缘面上标记了钻孔尺寸。
嵌入式钻套 K 型被用作快换式衬套。将固定销和螺旋夹紧销与 DIN 173 - 1 平头螺栓结合使用作为止动销挡块。
通过参照DIN 173 - 1 弹簧夹头,并结合使用 DIN 912内六角螺栓对卡口锁紧装置进行固定。

E2 = 使用固定销或螺旋夹紧销时的钻孔间距。

如果直径 D1 超过了 15 mm,则分度为 0.5 mm。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 08920_K 嵌入式钻套,DIN 173-1,K 型 316 kB

图纸

嵌入式钻套,DIN 173-1,K 型

商品选择/筛选

订货号类型产品类型D1D2

D3D4D6L1L2L6L7MT1T2R1R2E1E2αCAD配件价格订购
08920-K0240X10K短款2,48154,52,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0240X16K中等2,48154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0250X10K短款2,5815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0250X16K中等2,58154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0260X10K短款2,6815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0260X16K中等2,68154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0270X10K短款2,7815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0270X16K中等2,78154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0280X10K短款2,8815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0280X16K中等2,88154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0290X10K短款2,9815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0290X16K中等2,98154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0300X10K短款3815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0300X16K中等38154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0310X10K短款3,1815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0310X16K中等3,18154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0320X10K短款3,2815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0320X16K中等3,28154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0330X10K短款3,3815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0330X16K中等3,38154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0340X10K短款3,4815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0340X16K中等3,48154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0350X10K短款3,5815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0350X16K中等3,58154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0360X10K短款3,6815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0360X16K中等3,68154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0370X10K短款3,7815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0370X16K中等3,78154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0380X10K短款3,8815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0380X16K中等3,88154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0390X10K短款3,9815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0390X16K中等3,98154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0400X10K短款4815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0400X16K中等48154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 根据要求
08920-K0410X12K短款4,11018-2,51283-4,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0410X20K中等4,110186,52,5208384,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0410X25K长款4,110186,52,52583134,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0420X12K短款4,21018-2,51283-4,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0420X20K中等4,210186,52,5208384,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0420X25K长款4,210186,52,52583134,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0430X12K短款4,31018-2,51283-4,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0430X20K中等4,310186,52,5208384,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0430X25K长款4,310186,52,52583134,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0440X12K短款4,41018-2,51283-4,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0440X20K中等4,410186,52,5208384,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0440X25K长款4,410186,52,52583134,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0450X12K短款4,51018-2,51283-4,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0450X20K中等4,510186,52,5208384,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0450X25K长款4,510186,52,52583134,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0460X12K短款4,61018-2,51283-4,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0460X20K中等4,610186,52,5208384,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0460X25K长款4,610186,52,52583134,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0470X12K短款4,71018-2,51283-4,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0470X20K中等4,710186,52,5208384,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0470X25K长款4,710186,52,52583134,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0480X12K短款4,81018-2,51283-4,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0480X20K中等4,810186,52,5208384,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0480X25K长款4,810186,52,52583134,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0490X12K短款4,91018-2,51283-4,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0490X20K中等4,910186,52,5208384,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0490X25K长款4,910186,52,52583134,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0500X12K短款51018-2,51283-4,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0500X20K中等510186,52,5208384,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0500X25K长款510186,52,52583134,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0510X12K短款5,11018-2,51283-4,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0510X20K中等5,110186,52,5208384,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0510X25K长款5,110186,52,52583134,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0520X12K短款5,21018-2,51283-4,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0520X20K中等5,210186,52,5208384,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0520X25K长款5,210186,52,52583134,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0530X12K短款5,31018-2,51283-4,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0530X20K中等5,310186,52,5208384,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0530X25K长款5,310186,52,52583134,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0540X12K短款5,41018-2,51283-4,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0540X20K中等5,410186,52,5208384,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0540X25K长款5,410186,52,52583134,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0550X12K短款5,51018-2,51283-4,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0550X20K中等5,510186,52,5208384,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0550X25K长款5,510186,52,52583134,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0560X12K短款5,61018-2,51283-4,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0560X20K中等5,610186,52,5208384,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0560X25K长款5,610186,52,52583134,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0570X12K短款5,71018-2,51283-4,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0570X20K中等5,710186,52,5208384,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0570X25K长款5,710186,52,52583134,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0580X12K短款5,81018-2,51283-4,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0580X20K中等5,810186,52,5208384,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0580X25K长款5,810186,52,52583134,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0590X12K短款5,91018-2,51283-4,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0590X20K中等5,910186,52,5208384,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0590X25K长款5,910186,52,52583134,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0600X12K短款61018-2,51283-4,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0600X20K中等610186,52,5208384,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0600X25K长款610186,52,52583134,250,020,00527131765° 根据要求
08920-K0610X12K短款6,11222-312104-60,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0610X20K中等6,112228,5320104860,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0610X25K长款6,112228,53251041360,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0620X12K短款6,21222-312104-60,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0620X20K中等6,212228,5320104860,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0620X25K长款6,212228,53251041360,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0630X12K短款6,31222-312104-60,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0630X20K中等6,312228,5320104860,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0630X25K长款6,312228,53251041360,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0640X12K短款6,41222-312104-60,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0640X20K中等6,412228,5320104860,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0640X25K长款6,412228,53251041360,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0650X12K短款6,51222-312104-60,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0650X20K中等6,512228,5320104860,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0650X25K长款6,512228,53251041360,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0660X12K短款6,61222-312104-60,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0660X20K中等6,612228,5320104860,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0660X25K长款6,612228,53251041360,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0670X12K短款6,71222-312104-60,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0670X20K中等6,712228,5320104860,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0670X25K长款6,712228,53251041360,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0680X12K短款6,81222-312104-60,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0680X20K中等6,812228,5320104860,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0680X25K长款6,812228,53251041360,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0690X12K短款6,91222-312104-60,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0690X20K中等6,912228,5320104860,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0690X25K长款6,912228,53251041360,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0700X12K短款71222-312104-60,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0700X20K中等712228,5320104860,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0700X25K长款712228,53251041360,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0710X12K短款7,11222-312104-60,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0710X20K中等7,112228,5320104860,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0710X25K长款7,112228,53251041360,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0720X12K短款7,21222-312104-60,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0720X20K中等7,212228,5320104860,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0720X25K长款7,212228,53251041360,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0730X12K短款7,31222-312104-60,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0730X20K中等7,312228,5320104860,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0730X25K长款7,312228,53251041360,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0740X12K短款7,41222-312104-60,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0740X20K中等7,412228,5320104860,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0740X25K长款7,412228,53251041360,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0750X12K短款7,51222-312104-60,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0750X20K中等7,512228,5320104860,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0750X25K长款7,512228,53251041360,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0760X12K短款7,61222-312104-60,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0760X20K中等7,612228,5320104860,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0760X25K长款7,612228,53251041360,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0770X12K短款7,71222-312104-60,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0770X20K中等7,712228,5320104860,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0770X25K长款7,712228,53251041360,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0780X12K短款7,81222-312104-60,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0780X20K中等7,812228,5320104860,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0780X25K长款7,812228,53251041360,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0790X12K短款7,91222-312104-60,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0790X20K中等7,912228,5320104860,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0790X25K长款7,912228,53251041360,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0800X12K短款81222-312104-60,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0800X20K中等812228,5320104860,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0800X25K长款812228,53251041360,020,00528,516,52060° 根据要求
08920-K0810X16K短款8,11526-316104-60,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0810X28K中等8,1152610,53281041260,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0810X36K长款8,1152610,53361042060,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0820X16K短款8,21526-316104-60,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0820X28K中等8,2152610,53281041260,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0820X36K长款8,2152610,53361042060,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0830X16K短款8,31526-316104-60,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0830X28K中等8,3152610,53281041260,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0830X36K长款8,3152610,53361042060,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0840X16K短款8,41526-316104-60,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0840X28K中等8,4152610,53281041260,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0840X36K长款8,4152610,53361042060,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0850X16K短款8,51526-316104-60,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0850X28K中等8,5152610,53281041260,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0850X36K长款8,5152610,53361042060,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0860X16K短款8,61526-316104-60,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0860X28K中等8,6152610,53281041260,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0860X36K长款8,6152610,53361042060,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0870X16K短款8,71526-316104-60,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0870X28K中等8,7152610,53281041260,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0870X36K长款8,7152610,53361042060,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0880X16K短款8,81526-316104-60,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0880X28K中等8,8152610,53281041260,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0880X36K长款8,8152610,53361042060,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0890X16K短款8,91526-316104-60,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0890X36K长款8,9152610,53361042060,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0900X16K短款91526-316104-60,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0900X28K中等9152610,53281041260,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0900X36K长款9152610,53361042060,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0910X16K短款9,11526-316104-60,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0910X28K中等9,1152610,53281041260,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0910X36K长款9,1152610,53361042060,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0920X16K短款9,21526-316104-60,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0920X28K中等9,2152610,53281041260,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0920X36K长款9,2152610,53361042060,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0930X16K短款9,31526-316104-60,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0930X28K中等9,3152610,53281041260,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0930X36K长款9,3152610,53361042060,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0940X16K短款9,41526-316104-60,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0940X28K中等9,4152610,53281041260,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0940X36K长款9,4152610,53361042060,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0950X16K短款9,51526-316104-60,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0950X28K中等9,5152610,53281041260,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0950X36K长款9,5152610,53361042060,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0960X16K短款9,61526-316104-60,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0960X28K中等9,6152610,53281041260,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0960X36K长款9,6152610,53361042060,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0970X16K短款9,71526-316104-60,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0970X28K中等9,7152610,53281041260,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0970X36K长款9,7152610,53361042060,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0980X16K短款9,81526-316104-60,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0980X28K中等9,8152610,53281041260,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0980X36K长款9,8152610,53361042060,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0990X16K短款9,91526-316104-60,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0990X28K中等9,9152610,53281041260,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K0990X36K长款9,9152610,53361042060,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K1000X16K短款101526-316104-60,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K1000X28K中等10152610,53281041260,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K1000X36K长款10152610,53361042060,020,00528,5182250° 根据要求
08920-K1010X16K短款10,11830-316104-60,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1010X28K中等10,1183012,53281041260,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1010X36K长款10,1183012,53361042060,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1020X16K短款10,21830-316104-60,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1020X28K中等10,2183012,53281041260,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1020X36K长款10,2183012,53361042060,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1030X16K短款10,31830-316104-60,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1030X28K中等10,3183012,53281041260,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1030X36K长款10,3183012,53361042060,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1040X16K短款10,41830-316104-60,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1040X28K中等10,4183012,53281041260,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1040X36K长款10,4183012,53361042060,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1050X16K短款10,51830-316104-60,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1050X28K中等10,5183012,53281041260,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1050X36K长款10,5183012,53361042060,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1060X16K短款10,61830-316104-60,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1060X28K中等10,6183012,53281041260,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1060X36K长款10,6183012,53361042060,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1070X16K短款10,71830-316104-60,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1070X28K中等10,7183012,53281041260,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1070X36K长款10,7183012,53361042060,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1080X16K短款10,81830-316104-60,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1080X28K中等10,8183012,53281041260,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1080X36K长款10,8183012,53361042060,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1090X16K短款10,91830-316104-60,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1090X28K中等10,9183012,53281041260,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1090X36K长款10,9183012,53361042060,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1100X16K短款111830-316104-60,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1100X28K中等11183012,53281041260,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1100X36K长款11183012,53361042060,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1110X16K短款11,11830-316104-60,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1110X28K中等11,1183012,53281041260,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1110X36K长款11,1183012,53361042060,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1120X16K短款11,21830-316104-60,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1120X28K中等11,2183012,53281041260,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1120X36K长款11,2183012,53361042060,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1130X16K短款11,31830-316104-60,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1130X28K中等11,3183012,53281041260,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1130X36K长款11,3183012,53361042060,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1140X16K短款11,41830-316104-60,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1140X28K中等11,4183012,53281041260,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1140X36K长款11,4183012,53361042060,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1150X16K短款11,51830-316104-60,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1150X28K中等11,5183012,53281041260,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1150X36K长款11,5183012,53361042060,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1160X16K短款11,61830-316104-60,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1160X28K中等11,6183012,53281041260,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1160X36K长款11,6183012,53361042060,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1170X16K短款11,71830-316104-60,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1170X28K中等11,7183012,53281041260,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1170X36K长款11,7183012,53361042060,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1180X16K短款11,81830-316104-60,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1180X28K中等11,8183012,53281041260,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1180X36K长款11,8183012,53361042060,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1190X16K短款11,91830-316104-60,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1190X28K中等11,9183012,53281041260,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1190X36K长款11,9183012,53361042060,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1200X16K短款121830-316104-60,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1200X28K中等12183012,53281041260,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1200X36K长款12183012,53361042060,020,00528,5202450° 根据要求
08920-K1210X20K短款12,12234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1210X36K中等12,1223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1210X45K长款12,1223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1220X20K短款12,22234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1220X36K中等12,2223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1220X45K长款12,2223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1230X20K短款12,32234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1230X36K中等12,3223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1230X45K长款12,3223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1240X20K短款12,42234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1240X36K中等12,4223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1240X45K长款12,4223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1250X20K短款12,52234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1250X36K中等12,5223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1250X45K长款12,5223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1260X20K短款12,62234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1260X36K中等12,6223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1260X45K长款12,6223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1270X20K短款12,72234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1270X36K中等12,7223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1270X45K长款12,7223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1280X20K短款12,82234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1280X36K中等12,8223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1280X45K长款12,8223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1290X20K短款12,92234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1290X36K中等12,9223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1290X45K长款12,9223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1300X20K短款132234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1300X36K中等13223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1300X45K长款13223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1310X20K短款13,12234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1310X36K中等13,1223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1310X45K长款13,1223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1320X20K短款13,22234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1320X36K中等13,2223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1320X45K长款13,2223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1330X20K短款13,32234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1330X36K中等13,3223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1330X45K长款13,3223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1340X20K短款13,42234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1340X36K中等13,4223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1340X45K长款13,4223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1350X20K短款13,52234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1350X36K中等13,5223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1350X45K长款13,5223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1360X20K短款13,62234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1360X36K中等13,6223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1360X45K长款13,6223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1370X20K短款13,72234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1370X36K中等13,7223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1370X45K长款13,7223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1380X20K短款13,82234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1380X36K中等13,8223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1380X45K长款13,8223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1390X20K短款13,92234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1390X36K中等13,9223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1390X45K长款13,9223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1400X20K短款142234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1400X36K中等14223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1400X45K长款14223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1410X36K中等14,1223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1410X45K长款14,1223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1420X20K短款14,22234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1420X36K中等14,2223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1420X45K长款14,2223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1430X20K短款14,32234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1430X36K中等14,3223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1430X45K长款14,3223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1440X20K短款14,42234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1440X36K中等14,4223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1440X45K长款14,4223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1450X20K短款14,52234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1450X36K中等14,5223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1450X45K长款14,5223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1460X36K中等14,6223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1460X45K长款14,6223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1470X20K短款14,72234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1470X36K中等14,7223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1470X45K长款14,7223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1480X20K短款14,82234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1480X36K中等14,8223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1480X45K长款14,8223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1490X20K短款14,92234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1490X36K中等14,9223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1490X45K长款14,9223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1500X20K短款152234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1500X36K中等15223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1500X45K长款15223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 根据要求
08920-K1550X20K短款15,52639-520125,5-70,020,005310,5263135° 根据要求
08920-K1550X36K中等15,5263919536125,51670,020,005310,5263135° 根据要求
08920-K1550X45K长款15,5263919545125,52570,020,005310,5263135° 根据要求
08920-K1600X20K短款162639-520125,5-70,020,005310,5263135° 根据要求
08920-K1600X36K中等16263919536125,51670,020,005310,5263135° 根据要求
08920-K1600X45K长款16263919545125,52570,020,005310,5263135° 根据要求
08920-K1650X20K短款16,52639-520125,5-70,020,005310,5263135° 根据要求
08920-K1650X36K中等16,5263919536125,51670,020,005310,5263135° 根据要求
08920-K1650X45K长款16,5263919545125,52570,020,005310,5263135° 根据要求
08920-K1700X20K短款172639-520125,5-70,020,005310,5263135° 根据要求
08920-K1700X36K中等17263919536125,51670,020,005310,5263135° 根据要求
08920-K1700X45K长款17263919545125,52570,020,005310,5263135° 根据要求
08920-K1750X20K短款17,52639-520125,5-70,020,005310,5263135° 根据要求
08920-K1750X36K中等17,5263919536125,51670,020,005310,5263135° 根据要求
08920-K1750X45K长款17,5263919545125,52570,020,005310,5263135° 根据要求
08920-K1800X20K短款182639-520125,5-70,020,005310,5263135° 根据要求
08920-K1800X36K中等18263919536125,51670,020,005310,5263135° 根据要求
08920-K1800X45K长款18263919545125,52570,020,005310,5263135° 根据要求
08920-K1850X25K短款18,53046-525125,5-70,020,005310,529,53530° 根据要求
08920-K1850X45K中等18,5304623545125,52070,020,005310,529,53530° 根据要求
08920-K1850X56K长款18,5304623556125,53170,020,005310,529,53530° 根据要求
08920-K1900X25K短款193046-525125,5-70,020,005310,529,53530° 根据要求
08920-K1900X45K中等19304623545125,52070,020,005310,529,53530° 根据要求
08920-K1900X56K长款19304623556125,53170,020,005310,529,53530° 根据要求
08920-K1950X25K短款19,53046-525125,5-70,020,005310,529,53530° 根据要求
08920-K1950X45K中等19,5304623545125,52070,020,005310,529,53530° 根据要求
08920-K1950X56K长款19,5304623556125,53170,020,005310,529,53530° 根据要求
08920-K2000X25K短款203046-525125,5-70,020,005310,529,53530° 根据要求
08920-K2000X45K中等20304623545125,52070,020,005310,529,53530° 根据要求
08920-K2000X56K长款20304623556125,53170,020,005310,529,53530° 根据要求
08920-K2050X25K短款20,53046-525125,5-70,020,005310,529,53530° 根据要求
08920-K2050X45K中等20,5304623545125,52070,020,005310,529,53530° 根据要求
08920-K2050X56K长款20,5304623556125,53170,020,005310,529,53530° 根据要求
08920-K2100X25K短款213046-525125,5-70,020,005310,529,53530° 根据要求
08920-K2100X45K中等21304623545125,52070,020,005310,529,53530° 根据要求
08920-K2100X56K长款21304623556125,53170,020,005310,529,53530° 根据要求
08920-K2150X25K短款21,53046-525125,5-70,020,005310,529,53530° 根据要求
08920-K2150X45K中等21,5304623545125,52070,020,005310,529,53530° 根据要求
08920-K2150X56K长款21,5304623556125,53170,020,005310,529,53530° 根据要求
08920-K2200X25K短款223046-525125,5-70,020,005310,529,53530° 根据要求
08920-K2200X45K中等22304623545125,52070,020,005310,529,53530° 根据要求
08920-K2200X56K长款22304623556125,53170,020,005310,529,53530° 根据要求
08920-K2250X25K短款22,53552-625125,5-70,040,008310,532,53730° 根据要求
08920-K2250X45K中等22,5355227645125,52070,040,008310,532,53730° 根据要求
08920-K2250X56K长款22,5355227656125,53170,040,008310,532,53730° 根据要求
08920-K2300X25K短款233552-625125,5-70,040,008310,532,53730° 根据要求
08920-K2300X45K中等23355227645125,52070,040,008310,532,53730° 根据要求
08920-K2300X56K长款23355227656125,53170,040,008310,532,53730° 根据要求
08920-K2350X25K短款23,53552-625125,5-70,040,008310,532,53730° 根据要求
08920-K2350X45K中等23,5355227645125,52070,040,008310,532,53730° 根据要求
08920-K2350X56K长款23,5355227656125,53170,040,008310,532,53730° 根据要求
08920-K2400X25K短款243552-625125,5-70,040,008310,532,53730° 根据要求
08920-K2400X45K中等24355227645125,52070,040,008310,532,53730° 根据要求
08920-K2400X56K长款24355227656125,53170,040,008310,532,53730° 根据要求
08920-K2450X25K短款24,53552-625125,5-70,040,008310,532,53730° 根据要求
08920-K2450X45K中等24,5355227645125,52070,040,008310,532,53730° 根据要求
08920-K2450X56K长款24,5355227656125,53170,040,008310,532,53730° 根据要求
08920-K2500X25K短款253552-625125,5-70,040,008310,532,53730° 根据要求
08920-K2500X45K中等25355227645125,52070,040,008310,532,53730° 根据要求
08920-K2500X56K长款25355227656125,53170,040,008310,532,53730° 根据要求
08920-K2550X25K短款25,53552-625125,5-70,040,008310,532,53730° 根据要求
08920-K2550X45K中等25,5355227645125,52070,040,008310,532,53730° 根据要求
08920-K2550X56K长款25,5355227656125,53170,040,008310,532,53730° 根据要求
08920-K2600X25K短款263552-625125,5-70,040,008310,532,53730° 根据要求
08920-K2600X45K中等26355227645125,52070,040,008310,532,53730° 根据要求
08920-K2600X56K长款26355227656125,53170,040,008310,532,53730° 根据要求
08920-K2650X30K短款26,54259-630125,5-70,040,008310,5364130° 根据要求
08920-K2650X56K中等26,5425931656125,52670,040,008310,5364130° 根据要求
08920-K2650X67K长款26,5425931667125,53770,040,008310,5364130° 根据要求
08920-K2700X30K短款274259-630125,5-70,040,008310,5364130° 根据要求
08920-K2700X56K中等27425931656125,52670,040,008310,5364130° 根据要求
08920-K2700X67K长款27425931667125,53770,040,008310,5364130° 根据要求
08920-K2750X30K短款27,54259-630125,5-70,040,008310,5364130° 根据要求
08920-K2750X56K中等27,5425931656125,52670,040,008310,5364130° 根据要求
08920-K2750X67K长款27,5425931667125,53770,040,008310,5364130° 根据要求
08920-K2800X30K短款284259-630125,5-70,040,008310,5364130° 根据要求
08920-K2800X56K中等28425931656125,52670,040,008310,5364130° 根据要求
08920-K2800X67K长款28425931667125,53770,040,008310,5364130° 根据要求
08920-K2850X30K短款28,54259-630125,5-70,040,008310,5364130° 根据要求
08920-K2850X56K中等28,5425931656125,52670,040,008310,5364130° 根据要求
08920-K2850X67K长款28,5425931667125,53770,040,008310,5364130° 根据要求
08920-K2900X30K短款294259-630125,5-70,040,008310,5364130° 根据要求
08920-K2900X56K中等29425931656125,52670,040,008310,5364130° 根据要求
08920-K2900X67K长款29425931667125,53770,040,008310,5364130° 根据要求
08920-K2950X30K短款29,54259-630125,5-70,040,008310,5364130° 根据要求
08920-K2950X56K中等29,5425931656125,52670,040,008310,5364130° 根据要求
08920-K2950X67K长款29,5425931667125,53770,040,008310,5364130° 根据要求
08920-K3000X30K短款304259-630125,5-70,040,008310,5364130° 根据要求
08920-K3000X56K中等30425931656125,52670,040,008310,5364130° 根据要求
08920-K3000X67K长款30425931667125,53770,040,008310,5364130° 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83