norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
UNILOCK 5 轴基本模块,双夹紧,系统尺寸 80 mm, 无底脚
42201_OF

UNILOCK 5 轴基本模块,双夹紧,系统尺寸 80 mm, 无底脚

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:主体经氧化。
工作面经硬化和打磨处理。
提示:UNILOCK 5 轴基本模块可直接适用于具有孔网格系统的机床工作台或 T 型槽设计的机床工作台,以及网格间距为 40/50 mm、系统尺寸为 M12 的网格托盘。适用于配有 UNILOCK 夹紧销的 UNILOCK 零点夹紧系统。使用合适的适配器夹紧销,也可直接安装在常见的零点夹紧系统上。
不带支脚的基本模块特别适用于节省空间的夹紧情况。

UNILOCK 夹紧销与固定螺钉 M10、M12、M16 配合使用时可能产生以下保持力:
- 保持力 (M10) 35,000 N
- 保持力 (M12) 50,000 N
- 保持力 (M16) 75,000 N
圆柱头螺钉 DIN EN ISO 4762 -12.9 的保持力

夹紧销只能在夹持模块中与已安装的可互换单元一起夹紧。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 42201_OF UNILOCK 5 轴基本模块,双夹紧,系统尺寸 80 mm, 无底脚 266 kB

图纸

UNILOCK 5 轴基本模块,双夹紧,系统尺寸 80 mm, 无底脚

商品选择/筛选

订货号类型形状类型D

HSW夹持力
F kN
锁紧扭矩
max. Nm
重量
kg
CAD配件价格订购
42201-12500A无扭转止动器80125650154.5 根据要求