norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulo de cinco pontas de plástico (duroplástico) com rosca macho, inserto roscado de aço ou aço inoxidável - inch
06851-01 inch

Manípulo de cinco pontas de plástico (duroplástico) com rosca...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31.
Aço.
Versão:Duroplástico preto, altamente polido.
Aço passivado azul.
Sob consulta:Outros comprimentos de parafusos e cores.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06851-01 inch Manípulo de cinco pontas de plástico (duroplástico) com rosca macho, inserto roscado de aço ou aço inoxidável - inch 181 kB

Desenhos

Manípulo de cinco pontas de plástico (duroplástico) com rosca macho, inserto roscado de aço ou aço inoxidável - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
D

D1D2HH1LCADAces.PreçoEncomendar
06851-01-32A2X20Aço de usinagem fácil1/4-20321622,51120 3,92 €
06851-01-32A2X30Aço de usinagem fácil1/4-20321622,51130 4,05 €
06851-01-40A3X40Aço de usinagem fácil5/16-184020281440 4,76 €
06851-01-50A4X20Aço de usinagem fácil3/8-1650253517,520 5,87 €
06851-01-50A4X40Aço de usinagem fácil3/8-1650253517,540 6,04 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83