|
|
06212 inchManípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, preto, bucha e pinos roscados em aço inoxidável 1.4305. Versão:Bucha e pino roscado com superfícies sem tratamento.Sob consulta:Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.Indicação de desenho:Forma D: bucha roscada, sem tampa Forma K: bucha roscada, com tampa Forma L: rosca macho Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca fêmea sem tampa, forma D - inch |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06212-5AE | D | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,62 € | | 06212-5A1 | D | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,62 € | | 06212-5A21 | D | 1/4-20 | 25 | 12 | 15 | 8 | 10 |  | | 1,62 € | | 06212-5A11 | D | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,68 € | | 06212-5A2 | D | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,68 € | | 06212-5A41 | D | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,00 € | | 06212-5A3 | D | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,00 € | | 06212-5A31 | D | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 2,90 € | | 06212-5A4 | D | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 2,90 € | | 06212-5A51 | D | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 2,90 € | | 06212-5A42 | D | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 5,32 € | | 06212-5A5 | D | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,32 € | | 06212-5A6 | D | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,32 € | |
|
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca fêmea com tampa, forma K - inch |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor Tampa
| Forma | D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06212-2AE | grafite RAL 7021 | K | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2AE5 | cinza RAL 7035 | K | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2AE6 | vermelho RAL 3020 | K | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2AE7 | amarelo RAL 1021 | K | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A1 | grafite RAL 7021 | K | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A15 | cinza RAL 7035 | K | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A16 | vermelho RAL 3020 | K | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A17 | amarelo RAL 1021 | K | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A21 | grafite RAL 7021 | K | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A215 | cinza RAL 7035 | K | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A216 | vermelho RAL 3020 | K | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A217 | amarelo RAL 1021 | K | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A11 | grafite RAL 7021 | K | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,74 € | | 06212-2A115 | cinza RAL 7035 | K | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,74 € | | 06212-2A116 | vermelho RAL 3020 | K | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,74 € | | 06212-2A117 | amarelo RAL 1021 | K | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,74 € | | 06212-2A2 | grafite RAL 7021 | K | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,74 € | | 06212-2A25 | cinza RAL 7035 | K | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,74 € | | 06212-2A26 | vermelho RAL 3020 | K | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,74 € | | 06212-2A27 | amarelo RAL 1021 | K | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,74 € | | 06212-2A3 | grafite RAL 7021 | K | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,07 € | | 06212-2A35 | cinza RAL 7035 | K | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,07 € | | 06212-2A36 | vermelho RAL 3020 | K | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,07 € | | 06212-2A37 | amarelo RAL 1021 | K | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,07 € | | 06212-2A41 | grafite RAL 7021 | K | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,07 € | | 06212-2A415 | cinza RAL 7035 | K | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,07 € | | 06212-2A416 | vermelho RAL 3020 | K | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,07 € | | 06212-2A417 | amarelo RAL 1021 | K | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,07 € | | 06212-2A31 | grafite RAL 7021 | K | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 3,02 € | | 06212-2A315 | cinza RAL 7035 | K | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 3,02 € | | 06212-2A316 | vermelho RAL 3020 | K | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 3,02 € | | 06212-2A317 | amarelo RAL 1021 | K | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 3,02 € | | 06212-2A4 | grafite RAL 7021 | K | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 3,02 € | | 06212-2A45 | cinza RAL 7035 | K | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 3,02 € | | 06212-2A46 | vermelho RAL 3020 | K | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 3,02 € | | 06212-2A47 | amarelo RAL 1021 | K | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 3,02 € | | 06212-2A51 | grafite RAL 7021 | K | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 3,02 € | | 06212-2A515 | cinza RAL 7035 | K | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 3,02 € | | 06212-2A516 | vermelho RAL 3020 | K | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 3,02 € | | 06212-2A517 | amarelo RAL 1021 | K | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 3,02 € | | 06212-2A42 | grafite RAL 7021 | K | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 5,58 € | | 06212-2A425 | cinza RAL 7035 | K | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 5,58 € | | 06212-2A426 | vermelho RAL 3020 | K | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 5,58 € | | 06212-2A427 | amarelo RAL 1021 | K | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 5,58 € | | 06212-2A5 | grafite RAL 7021 | K | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,58 € | | 06212-2A55 | cinza RAL 7035 | K | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,58 € | | 06212-2A56 | vermelho RAL 3020 | K | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,58 € | | 06212-2A57 | amarelo RAL 1021 | K | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,58 € | | 06212-2A6 | grafite RAL 7021 | K | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,58 € | | 06212-2A65 | cinza RAL 7035 | K | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,58 € | | 06212-2A66 | vermelho RAL 3020 | K | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,58 € | | 06212-2A67 | amarelo RAL 1021 | K | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,58 € | |
|
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, com rosca macho forma L - inch |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor Tampa
| D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06212-4A1X10 | L | grafite RAL 7021 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,31 € | | 06212-4A15X10 | L | cinza RAL 7035 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,31 € | | 06212-4A16X10 | L | vermelho RAL 3020 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,31 € | | 06212-4A17X10 | L | amarelo RAL 1021 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,31 € | | 06212-4A1X20 | L | grafite RAL 7021 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 1,32 € | | 06212-4A15X20 | L | cinza RAL 7035 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 1,32 € | | 06212-4A16X20 | L | vermelho RAL 3020 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 1,32 € | | 06212-4A17X20 | L | amarelo RAL 1021 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 1,32 € | | 06212-4A21X20 | L | grafite RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 1,32 € | | 06212-4A215X20 | L | cinza RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 1,32 € | | 06212-4A216X20 | L | vermelho RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 1,32 € | | 06212-4A217X20 | L | amarelo RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 1,32 € | | 06212-4A21X30 | L | grafite RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 |  | | 1,35 € | | 06212-4A215X30 | L | cinza RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 |  | | 1,35 € | | 06212-4A216X30 | L | vermelho RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 |  | | 1,35 € | | 06212-4A217X30 | L | amarelo RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 |  | | 1,35 € | | 06212-4A2X20 | L | grafite RAL 7021 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 1,71 € | | 06212-4A25X20 | L | cinza RAL 7035 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 1,71 € | | 06212-4A26X20 | L | vermelho RAL 3020 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 1,71 € | | 06212-4A27X20 | L | amarelo RAL 1021 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 1,71 € | | 06212-4A2X30 | L | grafite RAL 7021 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 1,78 € | | 06212-4A25X30 | L | cinza RAL 7035 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 1,78 € | | 06212-4A26X30 | L | vermelho RAL 3020 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 1,78 € | | 06212-4A27X30 | L | amarelo RAL 1021 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 1,78 € | | 06212-4A31X20 | L | grafite RAL 7021 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 1,78 € | | 06212-4A315X20 | L | cinza RAL 7035 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 1,78 € | | 06212-4A316X20 | L | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 1,78 € | | 06212-4A317X20 | L | amarelo RAL 1021 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 1,78 € | | 06212-4A31X40 | L | grafite RAL 7021 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 2,01 € | | 06212-4A315X40 | L | cinza RAL 7035 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 2,01 € | | 06212-4A316X40 | L | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 2,01 € | | 06212-4A317X40 | L | amarelo RAL 1021 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 2,01 € | | 06212-4A3X20 | L | grafite RAL 7021 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 2,68 € | | 06212-4A35X20 | L | cinza RAL 7035 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 2,68 € | | 06212-4A36X20 | L | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 2,68 € | | 06212-4A37X20 | L | amarelo RAL 1021 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 2,68 € | | 06212-4A3X40 | L | grafite RAL 7021 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 2,78 € | | 06212-4A35X40 | L | cinza RAL 7035 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 2,78 € | | 06212-4A36X40 | L | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 2,78 € | | 06212-4A37X40 | L | amarelo RAL 1021 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 2,78 € | | 06212-4A41X20 | L | grafite RAL 7021 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 2,93 € | | 06212-4A415X20 | L | cinza RAL 7035 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 2,93 € | | 06212-4A416X20 | L | vermelho RAL 3020 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 2,93 € | | 06212-4A417X20 | L | amarelo RAL 1021 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 2,93 € | | 06212-4A41X40 | L | grafite RAL 7021 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 3,24 € | | 06212-4A415X40 | L | cinza RAL 7035 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 3,24 € | | 06212-4A416X40 | L | vermelho RAL 3020 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 3,24 € | | 06212-4A417X40 | L | amarelo RAL 1021 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 3,24 € | | 06212-4A4X20 | L | grafite RAL 7021 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 |  | | 3,38 € | | 06212-4A45X20 | L | cinza RAL 7035 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 |  | | 3,38 € | | 06212-4A46X20 | L | vermelho RAL 3020 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 |  | | 3,38 € | | 06212-4A47X20 | L | amarelo RAL 1021 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 |  | | 3,38 € | | 06212-4A4X40 | L | grafite RAL 7021 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 |  | | 3,69 € | | 06212-4A45X40 | L | cinza RAL 7035 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 |  | | 3,69 € | | 06212-4A46X40 | L | vermelho RAL 3020 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 |  | | 3,69 € | | 06212-4A47X40 | L | amarelo RAL 1021 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 |  | | 3,69 € | | 06212-4A51X30 | L | grafite RAL 7021 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 |  | | 8,94 € | | 06212-4A515X30 | L | cinza RAL 7035 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 |  | | 8,94 € | | 06212-4A516X30 | L | vermelho RAL 3020 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 |  | | 8,94 € | | 06212-4A517X30 | L | amarelo RAL 1021 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 |  | | 8,94 € | | 06212-4A51X60 | L | grafite RAL 7021 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 |  | | 11,99 € | | 06212-4A515X60 | L | cinza RAL 7035 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 |  | | 11,99 € | | 06212-4A516X60 | L | vermelho RAL 3020 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 |  | | 11,99 € | | 06212-4A517X60 | L | amarelo RAL 1021 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 |  | | 11,99 € | | 06212-4A5X30 | L | grafite RAL 7021 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 8,97 € | | 06212-4A55X30 | L | cinza RAL 7035 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 |  | | 8,97 € | | 06212-4A56X30 | L | vermelho RAL 3020 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 |  | | 8,97 € | | 06212-4A57X30 | L | amarelo RAL 1021 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 |  | | 8,97 € | | 06212-4A5X60 | L | grafite RAL 7021 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 |  | | 12,05 € | | 06212-4A55X60 | L | cinza RAL 7035 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 |  | | 12,05 € | | 06212-4A56X60 | L | vermelho RAL 3020 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 |  | | 12,05 € | | 06212-4A57X60 | L | amarelo RAL 1021 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 |  | | 12,05 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|